1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประเภท PDJN (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกการ การกลึงตามแบบ) (รหัสสินค้า)

KYR MILLING HOLDERS

ประเภท PDJN (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกการ การกลึงตามแบบ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,769.31/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค]· การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. และ การกลึงตามแบบ;รูปทรง เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: D (55° 2 สกรู);มุมคาย: ลบ 0° (N);วิธี แคลมป์ยึด: ขาพิน ล็อค (P),ที่ไม่ใช่ มาตรฐาน ISO

รหัสสินค้า
PDJNR2020K-11
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมือที่ต้องการ ความสูง ก้าน
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของลิงก์
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
F1
(มิลลิเมตร)
F2
(มิลลิเมตร)
H1 = ชั่วโมง
(มิลลิเมตร)
L1
(มิลลิเมตร)
L2
(มิลลิเมตร)
แผ่น ประแจ ก้านโยก ล็อค สกรู ชิม ขาพิน พันช์ มุมอ้างอิง R (rε)

฿ 2,926.11

KYR MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 5 วัน มือขวา20202025-2012528LD-32NFH-2.5LL-1DNLS-1NLSP-1PC-10.4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลาย บังคับ D (เพชร 55 °) ใช้ เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก / ข้อมูลส่วนตัว รูปทรง แคลมป์ยึด ล็อค ก้านโยก
มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ เชิงลบ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PDJNR2020K-11 ในชุด ประเภท PDJN (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกการ การกลึงตามแบบ)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
PDJNL2525M-15
PDJNL2525M-15U
PDJNL3225P-15
PDJNR2020K-15
PDJNR2525M-11
PDJNR2525M-15
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมือที่ต้องการ ความสูง ก้าน
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของลิงก์
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
F1
(มิลลิเมตร)
F2
(มิลลิเมตร)
H1 = ชั่วโมง
(มิลลิเมตร)
L1
(มิลลิเมตร)
L2
(มิลลิเมตร)
แผ่น ประแจ ก้านโยก ล็อค สกรู ชิม ขาพิน พันช์ มุมอ้างอิง R (rε)

฿ 3,176.97

1 ชิ้น 5 วัน ถนัดมือซ้าย25252532252515036LD-42 ※LD-42-20LW-3LL-3NLS-2NLSP-2PC-20.8

฿ 3,365.12

1 ชิ้น 5 วัน ถนัดมือซ้าย25252532242515034LD-42 ※ LD-42-20 (LD-43) (※ LD-43-20)LW-3LL-4LS-3LSP-2PC-20.8

฿ 3,683.80

1 ชิ้น 5 วัน ถนัดมือซ้าย--2532253217036LD-42 ※LD-42-20LW-3LL-3NLS-2NLSP-2PC-20.8

฿ 2,926.11

1 ชิ้น 5 วัน มือขวา20202025-2012536LD-42 ※LD-42-20LW-3LL-3NLS-2NLSP-2PC-20.8

฿ 3,176.97

1 ชิ้น 5 วัน มือขวา25252532272515028LD-32NFH-2.5LL-1DNLS-1NLSP-1PC-10.4

฿ 3,176.97

1 ชิ้น 5 วัน มือขวา25252532252515036LD-42 ※LD-42-20LW-3LL-3NLS-2NLSP-2PC-20.8