(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เนื่องจากมีรูพรุนรูปกากบาท จึงตัดได้โดยไม่ต้องใช้กรรไกร และรองรับงานทุกประเภท
[คุณสมบัติ]
· ไม่อุดตันเหมือนกระดาษทราย
· เนื่องจากติดได้ง่ายกับพื้นผิวโค้ง และไม่มีรอยขีดข่วนลึก วัสดุจึงสามารถตกแต่งพื้นผิวได้โดยไม่จำเป็นต้องตัดเท่านั้น
· มีความยืดหยุ่นสูง เหมาะสำหรับการเก็บผิวละเอียดชิ้นส่วนโค้ง
· สามารถใช้กับน้ำและน้ำมันได้
· สำหรับกำจัดฟิล์มออกไซด์หรือสนิม
· สำหรับขจัดสิ่งสกปรกและคราบสกปรก
· สำหรับการเบลอรอยขีดข่วน
· การทำให้หยาบก่อนลงสีเคลือบ ลามิเนท ฯลฯ
· สำหรับเส้นผม และการตกแต่งทั่วไป
รหัสสินค้า |
---|
7447DOT |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ สารขัดถู | ขนาด อนุภาค (#) | สี | เกรด | การขัดเงา นับเทียบเท่า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 932.91 | SHEET ABRASIVE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | อะลูมิเนียม ออกไซด์ | 320 | สีน้ำตาลแดง | VF (ละเอียดมาก) | #320 |
กำลังโหลด …
ประเภทแผ่น | ผ้าไม่ทอ (ไนลอน) | การใช้ | ขัดมือ | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว(มิลลิเมตร) | 230 | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 10 | การใช้งาน | ขจัดชั้นออกไซด์ และสนิม ขจัดคราบสกปรก ขจัดรอยขีดข่วน การทำให้หยาบก่อนทาสีหรือเคลือบเส้นผม และการตกแต่งทั่วไป |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 7447DOT ในชุด สก๊อตช์-ไบรต์ ™ แผ่นรองใช้ในอุตสาหกรรม ชนิดตัด
รหัสสินค้า |
---|
7448DOT |
7512DOT |
7515DOT |
7520DOT |
7530DOT |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ สารขัดถู | ขนาด อนุภาค (#) | สี | เกรด | การขัดเงา นับเทียบเท่า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 932.91 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ซิลิคอน คาร์ไบด์ | 800 | สีเทา | UF (พัดลมอัลตร้า) | #800 | ||
฿ 932.91 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | ซิลิคอน คาร์ไบด์ | 1200 | สีม่วง | EXT12 | #1200 | ||
฿ 932.91 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ซิลิคอน คาร์ไบด์ | 1500 | สีเทา | EXF | #1500 | ||
฿ 932.91 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ซิลิคอน คาร์ไบด์ | 2000 | สีเทา | EXT20 | #2000 | ||
฿ 932.91 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | ซิลิคอน คาร์ไบด์ | 3000 | สีน้ำตาลอ่อน | EXT30 | #3000 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง