(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
■ ต๊าป EH-PO เหมาะสำหรับ วัสดุ ความแข็ง สูงตั้งแต่ 30 ถึง 45 HRC ใน เหล็กกล้าคาร์บอน สูง การตีขึ้นรูป โลหะผสม เหล็กกล้า วัสดุแบ่งเบาบรรเทา และ วัสดุ แม่พิมพ์
■ อายุการใช้งาน เครื่องมือ ดีขึ้นอย่างมากโดยใช้ รูปทรง คมตัดที่เหมาะกับ วัสดุ เครื่องจักร เฉือนยาก ต๊าปมีความทนทานต่อการสึกหรอดีเยี่ยม
■ สำหรับการใช้งาน รูทะลุ
รหัสสินค้า |
---|
EPHMS010N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Class | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 750.00 | HSS-CO_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 7 วัน | M10 | 1.25 | 75 | P4 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | e |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | มิเตอร์วัดไฟ | การทําแชมเฟอร์กระทู้ | 4.5P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (25 ถึง 35 HRC) / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (35 ถึง 45 HRC) / เหล็กกล้าเครื่องมือ (ก่อน ชุบแข็ง SKD) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) | ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องตรง | ประเภทของรู | สำหรับ รูทะลุ |
การเคลือบผิว Y/N | NA | จำนวนร่อง | 3 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EPHMS010N ในชุด ดอกต๊าป เกลียว ปลายแหลมสำหรับวัสดุที่ตัดเฉือนยาก_EH-PO
รหัสสินค้า |
---|
EPHMR4.0I |
EPHMR5.0K |
EPHMR6.0M |
EPHMS010O |
EPHMS012N |
EPHMS012O |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Class | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 522.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M4 | 0.7 | 52 | P3 | 11 | 17 | 5 | 4 | 7 | c | ||
฿ 424.14 | 1 ชิ้น | 10 วัน | M5 | 0.8 | 60 | P3 | 13 | 22 | 5.5 | 4.5 | 7 | c | ||
฿ 452.88 | 1 ชิ้น | 10 วัน | M6 | 1 | 62 | P3 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | c | ||
฿ 688.08 | 1 ชิ้น | 10 วัน | M10 | 1.5 | 75 | P4 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | e | ||
฿ 1,503.87 | 1 ชิ้น | 7 วัน | M12 | 1.25 | 82 | P4 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | e | ||
฿ 1,503.87 | 1 ชิ้น | 7 วัน | M12 | 1.5 | 82 | P4 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | e |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง