(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
■ MC-CSLC เดียวกันสามารถ กระบวนการแปรรูป ผลเธรดภายในด้านขวาและด้านซ้ายได้โดยใช้ กระบวนการแปรรูป แก้ไขแบบเฮลิคอล MC-CSLC สามารถ กระบวนการแปรรูป เกลียวภายในที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันได้ด้วย เครื่องมือ เดียว หากมี พิทช์ เท่ากัน
■ MC-CSLC สามารถใช้กับ วัสดุ ชิ้นงานได้หลากหลาย เช่น อะลูมิเนียม อะลูมิเนียมอัลลอย ทองแดง ทองแดงผสม เหล็กหล่อ สเตนเลส เหล็กกล้าเครื่องมือ ผสม เหล็กกล้า เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้า ด้วยความร้อน
■ เครื่องมือ นี้ผลิตจาก วัสดุ ซีเมนต์ คาร์ไบด์ ที่มี เม็ดขัด ละเอียดพิเศษซึ่งมีความทนทานต่อการสึกหรอสูง มี การเคลือบผิว แบบพิเศษเพื่อ เพิ่มขึ้น อายุการใช้งาน เครื่องมือ
■ สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เกลียว โดยใช้เกลียวที่ไม่สมบูรณ์เพียงไม่กี่เส้นได้
■ MC-CSLC คือ ดอกกัดเกลียว ร่อง เกลียว ที่ลด แรงบิด ในการประมวลผลเมื่อเทียบกับประเภท ร่องตรง
รหัสสินค้า |
---|
CSLCN010G |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดสกรู | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม dc (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | รูปทรง | จำนวนฟลุต | เส้นผ่าศูนย์กลาง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขั้นต่ำ | จำนวน ซี่, แถว, ชุด | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เกลียวใน ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 20,695.92 ฿ 14,685.82 | CARBIDE_THREAD MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | 100254N050M | 0.5 | 90 | 10 | 25 | 10 | Q | 4 | 14 | - | - |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CSLCN010G ในชุด ดอก เกลียว คาร์ไบด์ สำหรับเกลียวภายในแบบเมตริก_MC-CSLC
รหัสสินค้า |
---|
CSLCN010M |
CSLCN010O |
CSLCN010Q |
CSLCN012M |
CSLCN012O |
CSLCN012Q |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดสกรู | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม dc (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | รูปทรง | จำนวนฟลุต | เส้นผ่าศูนย์กลาง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขั้นต่ำ | จำนวน ซี่, แถว, ชุด | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เกลียวใน ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 20,695.92 | 1 ชิ้น | 19 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | 100254N100M | 1 | 90 | 10 | 25 | 10 | Q | 4 | 14 | - | - | ||
฿ 20,695.92 | 1 ชิ้น | 19 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | 100254N150M | 1.5 | 90 | 10 | 25 | 10 | Q | 4 | 14 | - | - | ||
฿ 20,695.92 | 1 ชิ้น | 19 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | 100254N200M | 2 | 90 | 10 | 25 | 10 | Q | 4 | 14 | - | - | ||
฿ 25,095.74 | 1 ชิ้น | 19 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | 120304N100M | 1 | 100 | 12 | 30 | 12 | Q | 4 | 17 | - | - | ||
฿ 25,095.74 | 1 ชิ้น | 12 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | 120304N150M | 1.5 | 100 | 12 | 30 | 12 | Q | 4 | 17 | - | - | ||
฿ 25,095.74 | 1 ชิ้น | 19 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | 120304N200M | 2 | 100 | 12 | 30 | 12 | Q | 4 | 17 | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง