(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
■ S-PO เป็นต๊าป เกลียว ปลายแหลมที่มีส่วนเป็นเกลียวสั้นซึ่งช่วยลดการเสียดสีและทำให้การจ่ายน้ำหล่อเย็นราบรื่น และเหมาะสำหรับรูลึกดังกล่าวซึ่งมีความลึกมากกว่า 2.5 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว
รหัสสินค้า |
---|
PSMS024S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | วัสดุชิ้นงาน | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Class | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง | รูปทรง | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,091.75 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 7 วัน | M24 | 3 | เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%)[○] / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%)[○] / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (25 ถึง 35 HRC)[○] / เหล็กหล่อเหนียว (FCD)[○] | 120 | P4 | 25 | - | 19 | 15 | 18 | 3 | จ - 1 | ทำผิวด้วยวิธีออกไซด์ |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | มิเตอร์วัดไฟ | การทําแชมเฟอร์กระทู้ | 5P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องตรง | ประเภทของรู | สำหรับ รูทะลุ | การเคลือบผิว Y/N | NA |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PSMS024S ในชุด ต๊าปปลายแหลม เกลียว สั้นสำหรับรูลึก Use_S-PO
รหัสสินค้า |
---|
PSMQ2.6F |
PSMQ3.0G |
PSMQ3.5H |
PSMS027O |
PSMS027S |
PSMS030O |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | วัสดุชิ้นงาน | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Class | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง | รูปทรง | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 638.54 | 1 ชิ้น | 7 วัน | M2.6 | 0.45 | เหล็กหล่อเหนียว (FCD)[◯] / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (25 ถึง 35 HRC)[◯] / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%)[◯] / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%)[◯] | 46 | P2 | 4 | 14 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | D | ทำผิวด้วยวิธีออกไซด์ | ||
฿ 366.42 | 1 ชิ้น | 1 วัน | M3 | 0.5 | เหล็กหล่อเหนียว (FCD)[◯] / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (25 ถึง 35 HRC)[◯] / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%)[◯] / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%)[◯] | 46 | P2 | 5 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | D | ทำผิวด้วยวิธีออกไซด์ | ||
฿ 463.18 | 1 ชิ้น | 20 วัน | M3.5 | 0.6 | เหล็กหล่อเหนียว (FCD)[◯] / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (25 ถึง 35 HRC)[◯] / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%)[◯] / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%)[◯] | 52 | P2 | 7 | 16 | 5 | 4 | 7 | 3 | D | ทำผิวด้วยวิธีออกไซด์ | ||
฿ 8,582.52 | 1 ชิ้น | 20 วัน | M27 | 1.5 | เหล็กหล่อเหนียว (FCD)[◯] / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (25 ถึง 35 HRC)[◯] / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%)[◯] / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%)[◯] | 130 | P4 | 20 | - | 20 | 15 | 18 | 4 | จ - 1 | ทำผิวด้วยวิธีออกไซด์ | ||
฿ 8,582.52 | 1 ชิ้น | 7 วัน | M27 | 3 | เหล็กหล่อเหนียว (FCD)[◯] / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (25 ถึง 35 HRC)[◯] / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%)[◯] / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%)[◯] | 130 | P4 | 25 | - | 20 | 15 | 18 | 4 | จ - 1 | ทำผิวด้วยวิธีออกไซด์ | ||
฿ 10,913.04 | 1 ชิ้น | 20 วัน | M30 | 1.5 | เหล็กหล่อเหนียว (FCD)[◯] / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (25 ถึง 35 HRC)[◯] / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%)[◯] / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%)[◯] | 135 | P4 | 20 | - | 23 | 17 | 20 | 4 | จ - 1 | ทำผิวด้วยวิธีออกไซด์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง