1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ต๊าปปลายแหลม เกลียว สั้นสำหรับรูลึก Use_S-PO (รหัสสินค้า)

HSS_SPIRAL POINTED TAPS

ต๊าปปลายแหลม เกลียว สั้นสำหรับรูลึก Use_S-PO
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 366.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

■ S-PO เป็นต๊าป เกลียว ปลายแหลมที่มีส่วนเป็นเกลียวสั้นซึ่งช่วยลดการเสียดสีและทำให้การจ่ายน้ำหล่อเย็นราบรื่น และเหมาะสำหรับรูลึกดังกล่าวซึ่งมีความลึกมากกว่า 2.5 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว

รหัสสินค้า
PSMQ2.0E
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
วัสดุชิ้นงาน ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Class ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง รูปทรง กระบวนการเตรียมผิว

฿ 633.70

HSS_SPIRAL POINTED TAPS 1 ชิ้น 1 วัน M20.4เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%)[○] / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%)[○] / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (25 ถึง 35 HRC)[○] / เหล็กหล่อเหนียว (FCD)[○]42P241232.552Dทำผิวด้วยวิธีออกไซด์

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู มิเตอร์วัดไฟ การทําแชมเฟอร์กระทู้ 5P ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
ประเภทมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องตรง ประเภทของรู สำหรับ รูทะลุ การเคลือบผิว Y/N NA

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PSMQ2.0E ในชุด ต๊าปปลายแหลม เกลียว สั้นสำหรับรูลึก Use_S-PO

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
PSMQ2.3E
PSMQ2.5F
PSMQ2.6F
PSMQ3.0G
PSMQ3.5H
PSMQ4.0I
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
วัสดุชิ้นงาน ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Class ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง รูปทรง กระบวนการเตรียมผิว

฿ 746.78

1 ชิ้น 5 วัน M2.30.4เหล็กหล่อเหนียว (FCD)[◯] / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (25 ถึง 35 HRC)[◯] / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%)[◯] / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%)[◯]42P241232.552Dทำผิวด้วยวิธีออกไซด์

฿ 638.54

1 ชิ้น 5 วัน M2.50.45เหล็กหล่อเหนียว (FCD)[◯] / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (25 ถึง 35 HRC)[◯] / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%)[◯] / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%)[◯]46P241432.552Dทำผิวด้วยวิธีออกไซด์

฿ 638.54

1 ชิ้น 5 วัน M2.60.45เหล็กหล่อเหนียว (FCD)[◯] / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (25 ถึง 35 HRC)[◯] / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%)[◯] / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%)[◯]46P241432.552Dทำผิวด้วยวิธีออกไซด์

฿ 366.42

1 ชิ้น 1 วัน M30.5เหล็กหล่อเหนียว (FCD)[◯] / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (25 ถึง 35 HRC)[◯] / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%)[◯] / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%)[◯]46P251443.263Dทำผิวด้วยวิธีออกไซด์

฿ 463.18

1 ชิ้น 20 วัน M3.50.6เหล็กหล่อเหนียว (FCD)[◯] / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (25 ถึง 35 HRC)[◯] / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%)[◯] / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%)[◯]52P27165473Dทำผิวด้วยวิธีออกไซด์

฿ 367.74

1 ชิ้น 1 วัน M40.7เหล็กหล่อเหนียว (FCD)[◯] / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (25 ถึง 35 HRC)[◯] / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%)[◯] / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%)[◯]52P27175473Dทำผิวด้วยวิธีออกไซด์