(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]
· รูปทรง:ตั้งศูนย์และดอกลบคม
·การ การเคลือบผิว: แบบไม่เคลือบ
· วัสดุเครื่องมือ: HSS
[การประยุกต์ใช้งาน]การทำมุมตรงกลาง (การ การวางตำแหน่ง) / การลบมุมของรู
รหัสสินค้า |
---|
JCE4.0 |
JCE5.0 |
JCE6.0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (D) (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | ล. (มิลลิเมตร) | ℓ2 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ก้าน โฮลเดอร์ รองรับการใช้งาน | H (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 808.46 | HSS_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 4 × 60 ° | 37.5 | 4.5 | 27.5 | 14 | 8 | ||
฿ 830.23 | HSS_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 12 | 5 × 60 ° | 43.5 | 5.5 | 32.5 | 16 | 10 | ||
฿ 1,024.95 | HSS_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 16 | 6 × 60 ° | 48.5 | 6.5 | 34.5 | 20 | 13 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม | มุมบริเวณปลายแหลม (θ) | 60° | ใบมีดเดี่ยวและใบมีดคู่ | ใบมีดลบคม เดี่ยว |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดต่อพ่วง Y/N | NA | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | การเคลือบผิว Y/N | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง