(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
■ ต๊าปผลิตจาก วัสดุ เหล็กกล้า ความเร็วสูงที่เป็นผง เกรด สูง ซึ่งมีคุณสมบัติ ทนความร้อน และต้านทานการเสียดสีได้ดีเยี่ยม
■ รูปทรงของคมตัดได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับการหดตัว เกลียว และอุณหภูมิสูงของ วัสดุ เครื่องจักร ยาก
■ ใช้ รูปทรง ร่องฟันและ เหล็กฉาก คราด ที่เหมาะสมสำหรับอัลลอยด์ ฐานรอง/แผ่นรอง นิกเกิล เพื่อให้เศษหลุดออกอย่างราบรื่น
■ YAMAWA ใช้ กระบวนการเตรียมผิว ที่เหมาะสมที่สุดเพื่อป้องกันการเชื่อม ชิป IC และการเสียดสี
■ เพื่อชดเชยการหดตัวของ สกรู ของ เกลียว ภายใน ทำให้ต๊าปมีขนาดใหญ่เกินไปปานกลาง
รหัสสินค้า |
---|
ZENPMT018R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Class | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,101.85 | HSS-P_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 7 วัน | M18 | 2.5 | 100 | P5 | 33 | - | 14 | 11 | 14 | e |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | มิเตอร์วัดไฟ | การทําแชมเฟอร์กระทู้ | 4.5P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | ผง เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) / โลหะผสม ไททาเนียม (Ti-6al-4v, ฯลฯ ) | ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องตรง | ประเภทของรู | สำหรับ รูทะลุ |
การเคลือบผิว Y/N | NA | จำนวนร่อง | 3 | กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการแปรรูป ออกซิเดชั่นของไนโตรเจน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ZENPMT018R ในชุด ดอก เกลียว ปลายแหลมสำหรับ ฐานรอง/แผ่นรอง นิกเกิล Alloys_ZEN-P
รหัสสินค้า |
---|
ZENPMR5.0K |
ZENPMR6.0M |
ZENPMS010N |
ZENPMS010O |
ZENPMT020O |
ZENPMT020R |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Class | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 606.52 | 1 ชิ้น | 10 วัน | M5 | 0.8 | 60 | P3 | 13 | 22 | 5.5 | 4.5 | 7 | c | ||
฿ 648.90 | 1 ชิ้น | 10 วัน | M6 | 1 | 62 | P3 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | c | ||
฿ 1,513.55 | 1 ชิ้น | 20 วัน | M10 | 1.25 | 75 | P4 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | e | ||
฿ 1,165.84 | 1 ชิ้น | 10 วัน | M10 | 1.5 | 75 | P4 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | e | ||
฿ 6,889.96 | 1 ชิ้น | 20 วัน | M20 | 1.5 | 105 | P5 | 33 | - | 15 | 12 | 15 | e | ||
฿ 6,889.96 | 1 ชิ้น | 7 วัน | M20 | 2.5 | 105 | P5 | 33 | - | 15 | 12 | 15 | e |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง