1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ต๊าปร่อง เกลียว สำหรับโลหะผสม ไททาเนียม _ZET-B (รหัสสินค้า)

HSS-P_SPIRAL FLUTED TAPS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 611.36/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปทรงของผลิตภัณฑ์ อาจแตกต่างจากภาพถ่าย ตรวจสอบสัญลักษณ์ รูปทรง และ drawing

รายละเอียดสินค้า

■ ต๊าปผลิตจาก เหล็กกล้า ความเร็วสูงชนิดผง เกรด สูง ซึ่งมีคุณสมบัติ ทนความร้อน และทนต่อการสึกหรอได้ดีเยี่ยม
■ รูปทรงของคมตัดช่วยป้องกันการหดตัว วัสดุ การออกแบบ ร่อง เกลียว ช่วยดึงเศษออกจากรูเพื่อให้สามารถตัดความร้อนได้
■ ใช้ รูปทรง ร่องที่เหมาะสมสำหรับโลหะ ไททาเนียม และการดีดเศษออกจะราบรื่น
■ มี กระบวนการเตรียมผิว ด้วยไนไตรด์เพื่อเพิ่มความทนทานต่อการสึกหรอ
■ เมื่อพิจารณาถึงการหดตัว เกลียว สกรู พบว่าต๊าปถูกผลิตขึ้นจนมีขนาดเกินปานกลาง

รหัสสินค้า
ZETBMR8.0N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Class ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง รูปทรง

฿ 908.30

HSS-P_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 19 วัน M81.2570P312--583จ - 1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู มิเตอร์วัดไฟ การทําแชมเฟอร์กระทู้ 3P ประเภทวัสดุเครื่องมือ ผง เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (25 ถึง 35 HRC) / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (35 ถึง 45 HRC) / เหล็กกล้าเครื่องมือ (ก่อน ชุบแข็ง SKD) / การหล่อ เหล็กกล้า (SC) / เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / โลหะผสม ไททาเนียม (Ti-6al-4v, ฯลฯ ) / โลหะผสม นิกเกิล(อินโคเนล, ฯลฯ ) ประเภทมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องเกลียว ประเภทของรู สำหรับคนตาบอด
การเคลือบผิว Y/N NA กระบวนการเตรียมผิว กระบวนการไนไตรด์ มุม บิด 15°

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ZETBMR8.0N ในชุด ต๊าปร่อง เกลียว สำหรับโลหะผสม ไททาเนียม _ZET-B

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
ZETBMR012N
ZETBMR012O
ZETBMR012P
ZETBMS018R
ZETBMS020O
ZETBMS020R
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Class ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง รูปทรง

฿ 2,120.06

1 ชิ้น 5 วัน M121.2582P315--6.593จ - 1

฿ 2,120.06

1 ชิ้น 5 วัน M121.582P315--6.593จ - 1

฿ 1,587.55

1 ชิ้น 19 วัน M121.7582P315--6.593จ - 1

฿ 5,101.85

1 ชิ้น 5 วัน M182.5100P420-1411144จ - 1

฿ 6,889.96

1 ชิ้น 5 วัน M201.5105P414-1512154จ - 1

฿ 6,889.96

1 ชิ้น 5 วัน M202.5105P420-1512154จ - 1