1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ดอกต๊าปมือ พร้อม การทําแชมเฟอร์ สั้นสำหรับการหล่อโลหะผสมแมกนีเซียม_MG-HT

ดอกต๊าปมือ พร้อม การทําแชมเฟอร์ สั้นสำหรับการหล่อโลหะผสมแมกนีเซียม_MG-HT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 420.27/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปทรงของผลิตภัณฑ์ อาจแตกต่างจากภาพถ่าย ตรวจสอบสัญลักษณ์ รูปทรง และ drawing

รายละเอียดสินค้า

■ จำนวนเกลียวในการลบ การทําแชมเฟอร์ การตัดคือ 1 เกลียว หรือน้อยกว่า เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการร้อยเกลียวรูที่ต้องการความยาว เกลียว เต็มเพื่อให้ใกล้กับก้นรูมากที่สุด
■ รูปทรง ร่องเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการต๊าปโลหะผสมแมกนีเซียมและ อะลูมิเนียม การหล่อขึ้นรูป รูป
■ สามารถ การเคลือบผิว ได้ตามคำขอ

รหัสสินค้า
TMGMQ1.6D1
TMGMQ2.0E1
TMGMQ2.5F1
TMGMQ2.6F1
TMGMQ3.0G1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
รูปทรง

฿ 970.77

HSS_HAND TAPS 1 ชิ้น 20 วัน M1.60.35366.3-32.55b

฿ 492.00

HSS HAND TAPS 1 ชิ้น 80 วัน M20.4427.21232.55c

฿ 595.39

HSS_HAND TAPS 1 ชิ้น 20 วัน M2.50.45468.11432.55c

฿ 501.27

HSS_HAND TAPS 1 ชิ้น 20 วัน M2.60.45468.11432.55c

฿ 420.27

HSS_HAND TAPS 1 ชิ้น 20 วัน M30.54691443.26c

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู มิเตอร์วัดไฟ การทําแชมเฟอร์กระทู้ 1P ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
วัสดุชิ้นงาน การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC) / โลหะผสมแมกนีเซียม (MC) / การหล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) ประเภทมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปมือ ประเภทของรู สำหรับคนตาบอด
การเคลือบผิว Y/N NA Class P2 จำนวนร่อง 3