1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ต๊าปร่อง เกลียว X series รุ่น Coated_AUXSP (รหัสสินค้า)

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS

ต๊าปร่อง เกลียว X series รุ่น Coated_AUXSP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,009.54/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปทรง ผลิตภัณฑ์ อาจแตกต่างไปจากภาพถ่ายตรวจสอบสัญลักษณ์ รูปทรง และ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่าง

รายละเอียดสินค้า

■ ซีรีส์ AUXSP ซึ่งเป็นคุณภาพมิติสูงแห่งยุคถัดไป ดอกต๊าป ความแข็งเกร็ง สูง เพื่อการใช้งานเต็มรูปแบบของ CNCmachining centers ประสิทธิภาพสูง และ อุปกรณ์จับยึด (Tooling) งานละเอียด สูงรุ่นใหม่มีจำหน่ายแล้ว
■ จาก การวิเคราะห์ ของ YAMAWA เกี่ยวกับแนวคิด การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เกลียว ปตัดเกลียวที่สอดคล้องกับรู ไพล็อต ทั่วไปและ รูปทรง ของต๊าป เราได้สร้างสรรค์ การออกแบบ ร่องฟันที่เหมาะสมที่สุด
■ ด้วยการปรับปรุง งานละเอียด ก้าน และความกลม ก้าน ของการต๊าปทั้งหมด ทำให้สามารถพัฒนาต๊าป เกลียว ที่มีความแม่นยำสูงสำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ด้วยความเร็วสูง
■ มี การออกแบบ พิเศษสำหรับด้ายสองสามเส้นแรกและส่วนที่เหลือมีความสูงเพียงครึ่งหนึ่งของ เกลียว ด้วยรูปทรงพิเศษนี้ จึงมีประสิทธิภาพในการป้องกันการบิ่นของเกลียวเต็ม ช่วยลด แรงบิด ในการต๊าปและมีความทนทานต่อการเสียดสีได้ดี ขณะเดียวกันก็ช่วยรักษา สเปค ไกด์ เกลียว สกรู ของสกรู
■ แนะนำให้ใช้ร่วมกับ อุปกรณ์จับยึด (Tooling) พิเศษ

รหัสสินค้า
VSAXR8.0N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,009.54

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 14 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู มิเตอร์วัดไฟ ขนาดเกลียว M8 ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว(มิลลิเมตร) 1.25
การทําแชมเฟอร์กระทู้ 2.5P ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (25 ถึง 35 HRC) / การหล่อ เหล็กกล้า (SC) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (pb) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC) / โลหะผสมแมกนีเซียม (MC) / การหล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC)
ประเภทมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องเกลียว ประเภทของรู สำหรับคนตาบอด การเคลือบผิว Y/N มี
ประเภทการเคลือบผิว ดีบุก ความยาวโดยรวม (L)(มิลลิเมตร) 90 Class P3
ความยาวของ เกลียว(มิลลิเมตร) 19 ความยาวใต้คอ(มิลลิเมตร) 35 เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)(มิลลิเมตร) 8
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)(มิลลิเมตร) 6.2 ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม(มิลลิเมตร) 9 จำนวนร่อง 3
รูปทรง g มุม บิด 45°