(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับการตัดวัสดุที่ไม่มีความหนืด
[คุณสมบัติ]
· ขนาดในการลบมุมที่หลากหลายภายในเครื่องมือเดียว
· ให้พื้นผิวตัดที่สวยงามโดยไม่เกิดการสั่นสะเทือนในการตัด
· วางตำแหน่งได้ง่าย
· ใช้โคบอลต์ HSS
รหัสสินค้า |
---|
07-ST8-90 |
15-ST8-90 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ใบมีดเดี่ยวและใบมีดคู่ | เส้นผ่านศูนย์กลางเอียง (มิลลิเมตร) | แผนภาพ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | ล. (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,269.84 | NTL CHAMFERING DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | ใบมีดลบคม คู่ | 1.5 to 7 | 1 | - | 55 | ||
฿ 1,296.43 | CHAMFERING DRILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ใบมีดลบคม เดี่ยว | 2 to 15 | 2 | 54 | 65 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การทําแชมเฟอร์ หลุม | จุด มุม (θ) | 90 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง / เหล็กหล่อ |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดต่อพ่วง Y/N | ไม่มี | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | การเคลือบผิว Y/N | ไม่มี |
ขนาด ก้าน dh7(มิลลิเมตร) | 8 | ลิงค์ | ชนิดก้านตรง | ใช้ | สำหรับการลบมุม ลบคม และเคาเตอร์ซิงค์ สำหรับการตัดวัสดุที่แข็งแต่ไม่มีความหนืด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง