(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วัสดุ งานสูงถึง HRC 48, คาร์ไบด์, 3 ฟัน, พร้อม ใบมีดลบคม ตรงกลาง, มุม คมเกลียว 45° °
รหัสสินค้า |
---|
H3E29148-E16-16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (D) (φ) | วัสดุชิ้นงาน | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | การเคลือบผิว | ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | สเปค | ความกว้างของประแจ (มิลลิเมตร) | L4 (มิลลิเมตร) | d2 | รายละเอียดของการ การเคลือบผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,532.00 | WPR END MILLS | 2 ชิ้น | 31 วัน | 16 | เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / เหล็กหล่อ[○] | 8.5 | - | E16 | 35.7 | พีนอร์ม (conefit) | 12 | 18.7 | 15.5 | ภาษี |
กำลังโหลด …
จำนวนร่อง(แผ่น) | 3 | ชนิด | สูงลาน | การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง / การคว้านรูเทเปอร์ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง ขลุ่ย | ด้วย สายนำไฟฟ้า | มุมบิด (θ) | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) | ชนิด | คาร์ไบด์ |
ขลุ่ยตรงกลาง | ที่มีจำหน่าย | มุม บิด(°) | 45 | คุณสมบัติ | วัสดุชิ้นงาน สูงถึง HRC 48, คาร์ไบด์, 3 ฟัน, พร้อม ใบมีดลบคม กลาง, มุมเอียงของฟันเกลียว 45 ° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง