1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ดอกเอ็น ดอกเอ็นมิลล์ Protostar N 45 3 ฟัน (รหัสสินค้า)

WPR END MILLS

ดอกเอ็น ดอกเอ็นมิลล์ Protostar N 45 3 ฟัน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,344.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

วัสดุ งานสูงถึง HRC 48, คาร์ไบด์, 3 ฟัน, พร้อม ใบมีดลบคม ตรงกลาง, มุม คมเกลียว 45° °

รหัสสินค้า
H3E29148-E10-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (D)
(φ)
วัสดุชิ้นงาน ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
การเคลือบผิว ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
สเปค ความกว้างของประแจ
(มิลลิเมตร)
L4
(มิลลิเมตร)
d2 รายละเอียดของการ การเคลือบผิว

฿ 2,938.00

WPR END MILLS 2 ชิ้น 31 วัน 10เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / เหล็กกล้าอบร้อน[◎] / เหล็กหล่อ[○]5.5-E1023.6พีนอร์ม (conefit)812.49.7ภาษี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนร่อง(แผ่น) 3 ชนิด สูงลาน การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง / การคว้านรูเทเปอร์
รูปทรง ขลุ่ย ด้วย สายนำไฟฟ้า มุมบิด (θ) เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) ชนิด คาร์ไบด์
ขลุ่ยตรงกลาง ที่มีจำหน่าย มุม บิด(°) 45 คุณสมบัติ วัสดุชิ้นงาน สูงถึง HRC 48, คาร์ไบด์, 3 ฟัน, พร้อม ใบมีดลบคม กลาง, มุมเอียงของฟันเกลียว 45 °