1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
S-Type ขั้วบวก / สกรู บนประเภท SDZXR / L

S-Type ขั้วบวก / สกรู บนประเภท SDZXR / L
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,753.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค]
· รูปทรง แคลมป์ยึด:สกรู- บน
· รูปร่างของ เม็ดมีด รูปทรง:W (หกเหลี่ยม)

รหัสสินค้า
A12M-SDZXL07-D140
A12M-SDZXR07-D140
A16Q-SDZXL07-D160
A16Q-SDZXR07-D160
A20R-SDZXL07-D200
A20R-SDZXR07-D200
E12Q-SDZXL07-D180SALE
E12Q-SDZXR07-D180SALE
E16R-SDZXL07-D220SALE
E16R-SDZXR07-D220SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำφA อย่างเห็นแก่ตัว ความยาวรวม L1 เม็ดมีด ด้าน เครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ
(mm)
ความยาวที่ยื่นออกมา (LPR)
(มิลลิเมตร)
ขนาด L2
(มิลลิเมตร)
ขนาด H
(มิลลิเมตร)
มิติ θ
(°)

฿ 5,753.00

TGY TURNING TOOLS 1 ชิ้น 19 วัน 14ถนัดมือซ้าย150DXGU0703L-14113011-10

฿ 5,753.00

TGY TURNING TOOLS 1 ชิ้น 19 วัน 14มือขวา150DXGU0703R-14113011-10

฿ 5,863.00

TGY TURNING TOOLS 1 ชิ้น 19 วัน 16ถนัดมือซ้าย180DXGU0703L-12.5133515-10

฿ 5,863.00

TGY TURNING TOOLS 1 ชิ้น 19 วัน 16มือขวา180DXGU0703R-12.5133515-10

฿ 7,585.00

TGY TURNING TOOLS 1 ชิ้น 19 วัน 20ถนัดมือซ้าย200DXGU0703L-10.5154018-10

฿ 7,585.00

TGY TURNING TOOLS 1 ชิ้น 19 วัน 20มือขวา200DXGU0703R-10.5154018-10

฿ 17,916.00

฿ 16,482.72

TGY TURNING TOOLS 1 ชิ้น 19 วัน 18ถนัดมือซ้าย180DXGU0703L-1111-11-11

฿ 17,916.00

฿ 16,482.72

TGY TURNING TOOLS 1 ชิ้น 19 วัน 18มือขวา180DXGU0703R-1111-11-11

฿ 25,427.00

฿ 23,392.84

TGY TURNING TOOLS 1 ชิ้น 19 วัน 22ถนัดมือซ้าย200DXGU0703L-913-15-11

฿ 25,427.00

฿ 23,392.84

TGY TURNING TOOLS 1 ชิ้น 19 วัน 22มือขวา200DXGU0703R-913-15-11

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลาย บังคับ W (หกเหลี่ยม) การใช้งาน เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย / ดึง รูปทรง แคลมป์ยึด สกรู บน
รูหล่อลื่น Y / N ที่รวมอยู่ แรงบิด แนะนำ(นิวตันเมตร) 0.9 ขัน สกรู แน่น SR34-514
ความยาวหนีบด้าน ชิ้นงาน (LSCWS)(มิลลิเมตร) 4.5 มิติ L3(มิลลิเมตร) 13 มุมอ้างอิงrε(มิลลิเมตร) 0.4
ประแจ T-7F