(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[สเปค]
· รูปทรง แคลมป์ยึด : ขาพิน ล็อค
·ใช้ เม็ดมีด : SN □□ 0903 □□ / SN □□ 1204 □□
· มุม คราด : เชิงลบ
รหัสสินค้า |
---|
PSSNL10CA-09 |
PSSNL12CA-12 |
PSSNL16CA |
PSSNR10CA-09 |
PSSNR12CA-12 |
PSSNR16CA |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อย่างเห็นแก่ตัว | ขนาด h1 (มิลลิเมตร) | มิติ h2 (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | มิติ T (มิลลิเมตร) | มิติ f (มิลลิเมตร) | เม็ดมีด | มิติ α (°) | มิติ ℓ1 (มิลลิเมตร) | มิติ ℓ2 (มิลลิเมตร) | มิติ φdm1 (มิลลิเมตร) | มิติ φdm2 (มิลลิเมตร) | ขนาด E1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | TGY TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | ถนัดมือซ้าย | 10 | 14.5 | 10 | 5 | 14 | SN□□0903□□ | -12 | 44 | 10 | 40 | 55 | 20 | ||
฿ 999,999,999.00 | TGY TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | ถนัดมือซ้าย | 12 | 19.5 | 15 | 6 | 20 | SN□□1204□□ | -12 | 47 | 12 | 50 | 75 | 20 | ||
฿ 999,999,999.00 | TGY TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | ถนัดมือซ้าย | 16 | 16 | 17 | 0 | 25 | SN□□1204□□ | -11 | 53 | 28 | 55 | 75 | 25 | ||
฿ 8,167.00 | TGY TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 41 วัน | มือขวา | 10 | 14.5 | 10 | 5 | 14 | SN□□0903□□ | -12 | 44 | 10 | 40 | 55 | 20 | ||
฿ 999,999,999.00 | TGY BITS | 1 ชิ้น | ขอราคา | มือขวา | 12 | 19.5 | 15 | 6 | 20 | SN□□1204□□ | -12 | 47 | 12 | 50 | 75 | 20 | ||
฿ 999,999,999.00 | TGY TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | มือขวา | 16 | 16 | 17 | 0 | 25 | SN□□1204□□ | -11 | 53 | 28 | 55 | 75 | 25 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | อื่น ๆ | รูปทรง แคลมป์ยึด | ขาพิน ล็อค | มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ | เชิงลบ |
---|---|---|---|---|---|
มุมอ้างอิงrε(มิลลิเมตร) | 0.8 | มิติ β(°) | 0 | มิติ ℓ3(มิลลิเมตร) | 8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง