(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สามารถติดตั้งเม็ดมีดต่างๆได้
รหัสสินค้า |
---|
S25SPTFNR16 |
S32TPTFNR16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำ | ความยาวรวม L1 | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ | ขนาด L1 (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) | ขนาด h1 (มิลลิเมตร) | ขนาด F (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,257.00 ฿ 11,276.44 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 33 | 250 | 25 | 48 | 23 | 11.5 | 17 | 24.0 | ||
฿ 14,027.00 ฿ 12,903.44 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 40 | 300 | 32 | 62 | 29 | 14.5 | 22 | 30.5 |
กำลังโหลด …
รูปทรงปลายที่ใช้ได้ | T (สามเหลี่ยม) | ใช้ | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | เพื่อประโยชน์ | มือขวา |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง แคลมป์ยึด | ก้านโยก | มุมหลบ | 0° | การ ปรากฏตัวของหลุม น้ำมัน | ไม่มี |
ประเภทรายละเอียด | S-PTFNR/L | ปลายที่ใช้ได้ | TN□□1604 | แผ่น | TTN-322 |
ประแจ | HW 2.5/5 | สกรู | SR-117-2014 | ก้านโยก | LR-3 |
แผ่นชีท | SP-3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง