(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สายนำไฟฟ้า 90 °ขอบตัด 13 มม. เม็ดมีด แนว คลองเลื่อย ใช้มุม 4 มุม
รหัสสินค้า |
---|
T490LNMT1306PNTRCSIC830 |
T490LNMT1306PNTRIC5400 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | ประเภทรายละเอียด | วัสดุ | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 714.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 19 วัน | สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | T490 LNMT 13:-CS | IC830 | วัสดุแกร่งและการการเคลือบผิว TiAlN PVD ใหม่ การกำจัดชิ้นส่วนที่ดี เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ สเตนเลส โลหะผสมที่ ทนความร้อน เหล็กกล้า และงานกัดอื่น ๆ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดการเชื่อมต่อและการตัดหนัก | ||
฿ 714.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / วัสดุ ความแข็ง สูง | T490 LNMT 13: | IC5400 | ผงที่ทนทานและละเอียดเป็นพิเศษ/ วัสดุฐาน แข็งพิเศษ การ การเคลือบผิว MTCVD และ alpha Al2O3 ใหม่ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกัดความเร็วสูงเหล็กหล่อเทาและมีอายุการใช้งานยาวนาน |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | S (แบบเหลี่ยม) | จำนวนมุมที่ใช้ได้ | 4 | ขนาด S(มิลลิเมตร) | 13.00 |
---|---|---|---|---|---|
MachiningType | งานลับคม/งานเจียรไน ปานกลาง - งานลับคม/งานเจียรไนลึก | ขนาด R(มิลลิเมตร) | 0.8 | ขนาด(มิลลิเมตร) | 6.65 |
ขนาดap(มิลลิเมตร) | 12.5 | ขนาด L(มิลลิเมตร) | 13.74 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง