1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชนิดขั้วลบ ปลาย สามเหลี่ยมสำหรับการตัดหนักสำหรับการตกแต่ง

ชนิดขั้วลบ ปลาย สามเหลี่ยมสำหรับการตัดหนักสำหรับการตกแต่ง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 314.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เม็ดมีด ISCAR

รหัสสินค้า
TNMG160404SFIC520N
TNMG160404SFIC530N
TNMG160404SFIC570
TNMG160408SFIC530N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุชิ้นงาน โนส อาร์ วัสดุ ประเภท

฿ 314.00

ICR INSERTS 10 ชิ้น 15 วัน เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ0.4IC520Nเซอร์เม็ต PVD

฿ 314.00

ICR INSERTS 10 ชิ้น 15 วัน เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ0.4IC530Nเซอร์เม็ต PVD

฿ 314.00

ICR INSERTS 10 ชิ้น 40 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส0.4IC570การเคลือบผิว PVD

฿ 314.00

ICR INSERTS 10 ชิ้น 40 วัน เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ0.8IC530Nเซอร์เม็ต PVD

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง T (สามเหลี่ยม) ใช้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน มุมที่มีอยู่ 3
การใช้งาน เบรกเกอร์ การขัดเงา มุมคายเศษ เชิงลบ ทิศทางการหมุน ไม่มี
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (สำหรับ Tapping) เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก ประเภทรายละเอียด TNMG-SF (สำหรับอัตราป้อนต่ำพิเศษ) ขนาด / s(มิลลิเมตร) 4.76
ขนาด / d(มิลลิเมตร) 9.525 การประมวลผลแอปพลิเคชัน ส่วน ปลาย รูปสามเหลี่ยมสำหรับงานหนักสำหรับงานเก็บละเอียด