1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ปลายจับชิ้นงานสำหรับตัดส่วนที่ยื่นออกมาและ การกลึงตามแบบ - โดยใช้มือ (รหัสสินค้า)

ICR INSERTS

ปลายจับชิ้นงานสำหรับตัดส่วนที่ยื่นออกมาและ การกลึงตามแบบ - โดยใช้มือ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 779.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ปลายหัวแร้งบัดกรีมีความกว้าง 4 มม. ขึ้นไปมีโครงสร้าง ใบมีดลบคม บิด

รหัสสินค้า
DGR3102J15DIC908
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุชิ้นงาน ทิศทางการหมุน โนส อาร์ ความกว้างของร่อง (สำหรับการเซาะร่อง / การกัด) ประเภทรายละเอียด ขนาด / R
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึกในการประมวลผล: T-Max
(มิลลิเมตร)
วัสดุ ขนาด / L
(มิลลิเมตร)
ประเภท ขนาด / K °
(°)
เบรกเกอร์

฿ 1,022.00

ICR INSERTS 10 ชิ้น 15 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียมด้านขวามือ0.23.1DGR0.218.0IC90821.0การเคลือบผิว PVD15°J

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง อื่น ๆ ใช้ การเซาะร่อง / การกลึงตัด มุมที่มีอยู่ 2
การใช้งาน เบรกเกอร์ การเจียรระดับกลาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (สำหรับ Tapping) เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DGR3102J15DIC908 ในชุด ปลายจับชิ้นงานสำหรับตัดส่วนที่ยื่นออกมาและ การกลึงตามแบบ - โดยใช้มือ

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
DGL3100JS15DIC354
DGL3100JS6DIC328
DGL3100JS6DIC908
DGR3102J6DIC1028
DGR3102J6DIC328
DGR3102J6DIC354
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุชิ้นงาน ทิศทางการหมุน โนส อาร์ ความกว้างของร่อง (สำหรับการเซาะร่อง / การกัด) ประเภทรายละเอียด ขนาด / R
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึกในการประมวลผล: T-Max
(มิลลิเมตร)
วัสดุ ขนาด / L
(มิลลิเมตร)
ประเภท ขนาด / K °
(°)
เบรกเกอร์

฿ 1,073.00

10 ชิ้น 15 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลสด้านซ้ายมืออื่น ๆ3.1DGL0.0218.0IC35420.6การเคลือบผิว PVD15°JS

฿ 1,073.00

10 ชิ้น 15 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียมด้านซ้ายมืออื่น ๆ3.1DGL0.0218.0IC32821.0การเคลือบผิว PVDJS

฿ 1,073.00

10 ชิ้น 15 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียมด้านซ้ายมืออื่น ๆ3.1DGL0.0218.0IC90821.0การเคลือบผิว PVDJS

฿ 1,022.00

10 ชิ้น 15 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลสด้านขวามือ0.23.1DGR0.218.0IC102821.0การเคลือบผิว PVDJ

฿ 1,022.00

10 ชิ้น 15 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียมด้านขวามือ0.23.1DGR0.218.0IC32821.0การเคลือบผิว PVDJ

฿ 1,022.00

10 ชิ้น 40 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลสด้านขวามือ0.23.1DGR0.218.0IC35421.0การเคลือบผิว PVDJ