1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลาย ดอกสว่าน Sumo (ด้าม 5 มม.)

ICR MILLING CHIP

ปลาย ดอกสว่าน Sumo (ด้าม 5 มม.)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 485.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เม็ดมีด แนว คลองเลื่อย โดยใช้ 2 มุม

รหัสสินค้า
T290LNMT050204TRIC5400
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 485.00

ICR MILLING CHIP 10 ชิ้น 15 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) D (รูปทรงเพชร 55 °) วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้า / วัสดุ ความแข็ง สูง จำนวนมุมที่ใช้ได้ 2
ประเภทรายละเอียด T290 LNMT 0502:การตั้งค่าแนวตั้ง 2 มุมโดยใช้ ปลาย ขนาด S(มิลลิเมตร) 5.8 วัสดุ IC5400
ขนาด R(มิลลิเมตร) 0.4 ขนาด(มิลลิเมตร) 2.8 ขนาด F((มิลลิเมตร) 1
ขนาดap(มิลลิเมตร) 5 ขนาด L(มิลลิเมตร) 5.7 คุณสมบัติ ผงที่ทนทานและละเอียดเป็นพิเศษ/ วัสดุฐาน แข็งพิเศษ การ การเคลือบผิว MTCVD และ alpha Al2O3 ใหม่ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกัดความเร็วสูงเหล็กหล่อเทาและมีอายุการใช้งานยาวนาน
ใช้ บ่า งานลับคม/งานเจียรไน / งานลับคม/งานเจียรไน พื้นผิว แนวนอน / พรวดพราด

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน T290LNMT050204TRIC5400 ในชุด ปลาย ดอกสว่าน Sumo (ด้าม 5 มม.)