(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แต่ละหัวมีลักษณะพิเศษ
รหัสสินค้า |
---|
ICP0902MIC908 |
ICP1102MIC908 |
ICP1302MIC908 |
ICP1402MIC908 |
ICP1802MIC908 |
ICP1902MIC908 |
ICP2202MIC908 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางวงเลี้ยวφd (มิลลิเมตร) | มิติ s ± 0.05 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,157.00 | ICR INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 9 | 5.80 | ||
฿ 3,372.00 | ICR INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 11 | 6.60 | ||
฿ 3,551.00 | ICR INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 13 | 7.60 | ||
฿ 3,551.00 | ICR INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 14 | 8.15 | ||
฿ 4,627.00 | ICR INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 18 | 10.50 | ||
฿ 5,451.00 | ICR INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 19 | 11.00 | ||
฿ 6,492.00 | ICR INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 22 | 12.80 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | การผ่านการเคลือบผิว | ที่รวมอยู่ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการเคลือบผิว | PVD | รูน้ำมัน | ไม่มี | ประเภทรายละเอียด | ICP-2M (สำหรับ เหล็กกล้า / โลหะผสม เหล็กกล้า) |
ชนิด การเคลือบผิว ละเอียด | IC908 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง