1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

SUMOCHAM ( ดอกสว่าน แบบเปลี่ยน หัว ) DCN-5D เส้นผ่านศูนย์กลางของการ การกัด 6.0 mm–32.9 mm (รหัสสินค้า)

ICR INDEXABLE TOOLS

SUMOCHAM ( ดอกสว่าน แบบเปลี่ยน หัว ) DCN-5D เส้นผ่านศูนย์กลางของการ การกัด 6.0 mm–32.9 mm
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 15,028.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แรงตัดจะเพิ่มแรงยึดจับของ หัว ทำให้สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร อย่างมั่นคง และเป็นชิ้นส่วนสำหรับ SUMOCHAM ที่ให้ การหล่อลื่น ภายในที่เหมาะสมผ่านรูจ่ายน้ำหล่อเย็นที่ ปลาย โฮลเดอร์

รหัสสินค้า
DCN18009025A5D SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางวงเลี้ยวφd
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
วัสดุชิ้นงาน ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ลิงค์ รุ่น ขนาด L
(มิลลิเมตร)
ขนาด L1
(มิลลิเมตร)
ขนาด L2
(มิลลิเมตร)
มิติ φd
(มิลลิเมตร)
มิติ φd1
(มิลลิเมตร)
ชื่อสินค้า มิติ φpd
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์เสริม รองรับการใช้งาน หัว 1 รองรับการใช้งาน หัว 2

฿ 19,977.00

฿ 18,378.84

ICR INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 15 วัน 18.0 to 18.990เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กกล้าอบร้อน[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[○] / อะลูมิเนียม[○]174.5A90118.5562532DCN 180-090-25A-5D18กุญแจ ถอดได้ : K DCN 18-21.99ICP/M/K/N,FCP180 to 189

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นลิงค์ ก้านเอ็นมิลล์ การผ่านการเคลือบผิว ไม่มี รูน้ำมัน ไม่มี
การประมวลผลเชิงลึก 5XD ชุดอะไหล่ SUMOCHAM (หัวเจาะชนิดถอดเปลี่ยนได้) ชื่อ DCN-5D

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DCN18009025A5D ในชุด SUMOCHAM ( ดอกสว่าน แบบเปลี่ยน หัว ) DCN-5D เส้นผ่านศูนย์กลางของการ การกัด 6.0 mm–32.9 mm

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
DCN06503312R5D
DCN07003512A5D
DCN08004012A5D
DCN19009525A5D
DCN20010025A5D
DCN21010525A5D
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางวงเลี้ยวφd
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
วัสดุชิ้นงาน ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ลิงค์ รุ่น ขนาด L
(มิลลิเมตร)
ขนาด L1
(มิลลิเมตร)
ขนาด L2
(มิลลิเมตร)
มิติ φd
(มิลลิเมตร)
มิติ φd1
(มิลลิเมตร)
ชื่อสินค้า มิติ φpd
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์เสริม รองรับการใช้งาน หัว 1 รองรับการใช้งาน หัว 2

฿ 15,661.00

1 ชิ้น 19 วัน 6.5 to 6.933อะลูมิเนียม[◯] / เหล็กหล่อ[◯] / เหล็กกล้าอบร้อน[◯] / เหล็กกล้าทั่วไป[◯] / สเตนเลส[◯]91.8R3346.8451216DCN 065-033-12R-5D6กุญแจ ถอดได้ : K DCN 6-9.99ICP/M/K/N065 to 069

฿ 16,324.00

1 ชิ้น 19 วัน 7.0 to 7.435อะลูมิเนียม[◯] / เหล็กหล่อ[◯] / เหล็กกล้าอบร้อน[◯] / เหล็กกล้าทั่วไป[◯] / สเตนเลส[◯]94.6A3549.6451216DCN 070-035-12A-5D7กุญแจ ถอดได้ : K DCN 6-9.99ICP/M/K/N070 to 074

฿ 15,028.00

1 ชิ้น 15 วัน 8.0 to 8.440อะลูมิเนียม[◯] / เหล็กหล่อ[◯] / เหล็กกล้าอบร้อน[◯] / เหล็กกล้าทั่วไป[◯] / สเตนเลส[◯]100.4A4055.4451216DCN 080-040-12A-5D8กุญแจ ถอดได้ : K DCN 6-9.99ICP/M/K/N,FCP080 to 084

฿ 19,977.00

1 ชิ้น 40 วัน 19.0 to 19.995อะลูมิเนียม[◯] / เหล็กหล่อ[◯] / เหล็กกล้าอบร้อน[◯] / เหล็กกล้าทั่วไป[◯] / สเตนเลส[◯]181A95125562532DCN 190-095-25A-5D19กุญแจ ถอดได้ : K DCN 18-21.99ICP/M/K/N,FCP190 to 199

฿ 23,957.00

1 ชิ้น 15 วัน 20.0 to 20.9100อะลูมิเนียม[◯] / เหล็กหล่อ[◯] / เหล็กกล้าอบร้อน[◯] / เหล็กกล้าทั่วไป[◯] / สเตนเลส[◯]187.6A100131.6562532DCN 200-100-25A-5D20กุญแจ ถอดได้ : K DCN 18-21.99ICP/M/K/N,FCP200 to 209

฿ 23,957.00

1 ชิ้น 40 วัน 21.0 to 21.9105อะลูมิเนียม[◯] / เหล็กหล่อ[◯] / เหล็กกล้าอบร้อน[◯] / เหล็กกล้าทั่วไป[◯] / สเตนเลส[◯]198.2A105138.2602532DCN 210-105-25A-5D21กุญแจ ถอดได้ : K DCN 18-21.99ICP/M/K/N,FCP210 to 219