1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ดอก เอ็นมิ ล ตัน Iscar คาร์ไบด์, ดอก ดอกเอ็นมิลล์ ล ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ อนุภาค ละเอียด พิเศษ ( มาตรฐาน ), EC, 2 ฟัน, พร้อมฟลุตกลาง, มุม สกรู 30 ° / 45 °, ความยาวร่องกลาง

ICR SOLID CARBIDE END MILLS

ดอก เอ็นมิ ล ตัน Iscar คาร์ไบด์, ดอก ดอกเอ็นมิลล์ ล ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ อนุภาค ละเอียด พิเศษ ( มาตรฐาน ), EC, 2 ฟัน, พร้อมฟลุตกลาง, มุม สกรู 30 ° / 45 °, ความยาวร่องกลาง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ด้วยคมตัดตรงกลาง มุม บิด 30 ° / 45 °ความยาว ใบมีดลบคม ปานกลาง

รหัสสินค้า
EC020B072C06IC300
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

ICR SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (D)(φ) 2 วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส ความยาวร่อง (ℓ)(มิลลิเมตร) 7
จำนวนร่อง(แผ่น) 2 ชนิด แบบเหลี่ยม การเคลือบผิว TiCN
ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (d)(มิลลิเมตร) 6 ความยาวโดยรวม (L)(มิลลิเมตร) 57 การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง
มุมบิด (θ) เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) ประเภทรายละเอียด EC คุณสมบัติ ใบมีด 2 ใบที่มีคมตัดตรงกลาง มุม บิด 30 ° / 45 °ความยาว ใบมีดลบคม ปานกลาง
วัสดุ IC300