(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หัว คาร์ไบด์ ประสานกับ สายยาง ที่ใช้ ท่อเหล็ก ชุบแข็งที่มีสปริงสูงเส้นผ่านศูนย์กลางของไขควงเป็นเมตริกเพื่อรองรับตัวยึดรูน้ำมันสำหรับศูนย์เครื่องจักรกล
รหัสสินค้า |
---|
5460-004.000 |
5460-004.200 |
5460-004.500 |
5460-005.000 |
5460-005.500 |
5460-006.000 |
5460-006.500 |
5460-007.000 |
5460-008.000 |
5460-009.000 |
5460-010.000 |
5460-012.000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) d1 (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง l2 (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L1 (มิลลิเมตร) | ไขควง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง d2 (มิลลิเมตร) | ไขควง ยาว l3 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,269.27 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 4 | 155 | 200 | 12 | 45 | ||
฿ 7,244.68 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 4.2 | 165 | 210 | 12 | 45 | ||
฿ 8,209.83 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4.5 | 175 | 220 | 12 | 45 | ||
฿ 8,325.93 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 5 | 182 | 230 | 16 | 48 | ||
฿ 9,144.28 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 5.5 | 197 | 245 | 16 | 48 | ||
฿ 9,577.88 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 6 | 212 | 260 | 16 | 48 | ||
฿ 10,865.08 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 6.5 | 227 | 275 | 16 | 48 | ||
฿ 10,154.99 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 7 | 242 | 290 | 16 | 48 | ||
฿ 10,584.97 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 8 | 272 | 320 | 16 | 48 | ||
฿ 12,453.63 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 9 | 302 | 350 | 16 | 48 | ||
฿ 13,088.57 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 10 | 350 | 400 | 20 | 50 | ||
฿ 15,477.15 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 12 | 400 | 450 | 20 | 50 |
กำลังโหลด …
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | การเคลือบผิว Y/N | มี | ประเภทการเคลือบผิว | ดีบุก |
---|---|---|---|---|---|
มี/ไม่มีรูน้ำมัน | มี | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | อุปทาน น้ำมัน ภายใน | มีจำหน่าย |
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | H5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง