(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ช่วยให้การตัดเฉือนมีเสถียรภาพด้วยวิธีการจับยึดที่เชื่อถือได้และตัวเครื่องที่มีความแข็งสูง
·ประเภทการจ่าย น้ำมัน ภายใน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวรวม L1 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d2 (มิลลิเมตร) | ความยาว ก้าน l3 (มิลลิเมตร) | ขนาดตัว โฮลเดอร์ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย รองรับการใช้งาน d1 (มิลลิเมตร) | ความยาว การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สูงสุด l2 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง โฮลเดอร์ d3 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,312.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 101 | 12 | 45 | 110 | 11.00-11.49 | 36.6 | 10.7 | ||
฿ 12,312.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 103 | 12 | 45 | 115 | 11.50-11.99 | 38.1 | 11.2 | ||
฿ 12,312.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 106 | 12 | 45 | 120 | 12.00-12.49 | 39.7 | 11.7 | ||
฿ 12,312.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 108 | 14 | 45 | 125 | 12.50-12.99 | 41.3 | 12.2 | ||
฿ 12,312.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 110 | 14 | 45 | 130 | 13.00-13.49 | 42.9 | 12.7 | ||
฿ 12,312.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 113 | 14 | 45 | 135 | 13.50-13.99 | 44.6 | 13.2 | ||
฿ 13,173.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 115 | 14 | 45 | 140 | 14.00-14.49 | 46.2 | 13.7 | ||
฿ 13,173.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 120 | 16 | 48 | 145 | 14.50-14.99 | 47.8 | 14.2 | ||
฿ 13,173.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 123 | 16 | 48 | 150 | 15.00-15.49 | 49.3 | 14.7 | ||
฿ 13,173.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 125 | 16 | 48 | 155 | 15.50-15.99 | 50.9 | 15.2 | ||
฿ 16,435.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 127 | 16 | 48 | 160 | 16.00-16.49 | 52.9 | 15.7 | ||
฿ 16,435.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 130 | 18 | 48 | 165 | 16.50-16.99 | 54.1 | 16.2 | ||
฿ 16,435.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 132 | 18 | 48 | 170 | 17.00-17.49 | 55.8 | 16.7 | ||
฿ 16,435.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 134 | 18 | 48 | 175 | 17.50-17.99 | 57.4 | 17.2 | ||
฿ 17,546.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 137 | 18 | 48 | 180 | 18.00-18.49 | 58.9 | 17.7 | ||
฿ 17,546.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 141 | 20 | 50 | 185 | 18.50-18.99 | 60.5 | 18.2 | ||
฿ 17,546.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 143 | 20 | 50 | 190 | 19.00-19.49 | 62.1 | 18.7 | ||
฿ 17,546.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 146 | 20 | 50 | 195 | 19.50-19.99 | 63.7 | 19.2 | ||
฿ 17,546.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 148 | 20 | 50 | 200 | 20.00-20.49 | 65.3 | 19.7 | ||
฿ 17,546.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 159 | 25 | 56 | 205 | 20.50-20.99 | 67.0 | 20.2 | ||
฿ 19,482.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 161 | 25 | 56 | 210 | 21.00-21.49 | 68.6 | 20.7 | ||
฿ 19,482.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 163 | 25 | 56 | 215 | 21.50-21.99 | 70.1 | 21.2 | ||
฿ 19,482.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 165 | 25 | 56 | 220 | 22.00-22.49 | 71.7 | 21.7 | ||
฿ 19,482.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 168 | 25 | 56 | 225 | 22.50-22.99 | 73.7 | 22.2 | ||
฿ 22,135.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 170 | 25 | 56 | 230 | 23.00-23.49 | 74.9 | 22.7 | ||
฿ 22,135.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 173 | 25 | 56 | 235 | 23.50-23.99 | 76.5 | 23.2 | ||
฿ 22,135.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 175 | 25 | 56 | 240 | 24.00-24.49 | 78.1 | 23.7 | ||
฿ 22,135.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 177 | 25 | 56 | 245 | 24.50-24.99 | 79.7 | 24.2 | ||
฿ 22,135.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 180 | 25 | 56 | 250 | 25.00-25.49 | 81.3 | 24.7 | ||
฿ 22,135.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 187 | 32 | 60 | 255 | 25.50-25.99 | 82.9 | 25.2 | ||
฿ 22,135.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 191 | 32 | 60 | 260 | 26.00-26.49 | 84.0 | 25.7 | ||
฿ 25,075.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 191 | 32 | 60 | 265 | 26.50-26.99 | 86.1 | 26.2 | ||
฿ 25,075.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 196 | 32 | 60 | 270 | 27.00-27.49 | 87.2 | 26.7 | ||
฿ 25,075.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 198 | 32 | 60 | 275 | 27.50-27.99 | 88.9 | 27.2 | ||
฿ 25,075.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 200 | 32 | 60 | 280 | 28.00-28.49 | 90.4 | 27.7 | ||
฿ 28,265.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 202 | 32 | 60 | 285 | 28.50-28.99 | 92.5 | 28.2 | ||
฿ 28,265.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 205 | 32 | 60 | 290 | 29.00-29.49 | 94.6 | 28.7 | ||
฿ 28,265.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 207 | 32 | 60 | 295 | 29.50-29.99 | 95.1 | 29.2 | ||
฿ 28,265.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 210 | 32 | 60 | 300 | 30.00-30.49 | 96.7 | 29.7 | ||
฿ 30,129.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 212 | 32 | 60 | 305 | 30.50-30.99 | 98.3 | 30.2 | ||
฿ 30,129.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 214 | 32 | 60 | 310 | 31.00-31.49 | 99.8 | 30.7 | ||
฿ 30,129.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 216 | 32 | 60 | 315 | 31.50-31.99 | 101.4 | 31.2 | ||
฿ 30,129.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 221 | 32 | 60 | 320 | 32.00-32.99 | 104.6 | 31.7 | ||
฿ 30,129.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 226 | 32 | 60 | 330 | 33.00-33.99 | 107.8 | 32.7 | ||
฿ 30,129.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 230 | 32 | 60 | 340 | 34.00-34.99 | 111.0 | 33.7 | ||
฿ 36,689.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 235 | 32 | 60 | 350 | 35.00-35.99 | 114.2 | 34.7 | ||
฿ 36,689.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 240 | 32 | 60 | 360 | 36.00-36.99 | 117.3 | 35.7 | ||
฿ 36,689.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 245 | 32 | 60 | 370 | 37.00-37.99 | 120.5 | 36.7 | ||
฿ 36,689.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 249 | 32 | 60 | 380 | 38.00-38.99 | 123.7 | 37.7 | ||
฿ 36,689.00 | DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 254 | 32 | 60 | 390 | 39.00-40.00 | 126.9 | 38.7 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น | การเคลือบผิว Y/N | NA | มี/ไม่มีรูน้ำมัน | มี |
---|---|---|---|---|---|
อุปทาน น้ำมัน ภายใน | มีจำหน่าย | ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | H6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง