1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โฮลเดอร์ 10 x D HT800WP 4110

โฮลเดอร์ 10 x D HT800WP 4110
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 19,518.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ช่วยให้การตัดเฉือนมีเสถียรภาพด้วยวิธีการจับยึดที่เชื่อถือได้และตัวเครื่องที่มีความแข็งสูง
· รูปทรง ร่องที่เป็นเอกลักษณ์และ ตำแหน่ง ดักส์/ท่อลม น้ำหล่อเย็นช่วยให้มีคุณสมบัติในการคาย ชิป IC ดีเยี่ยม
·ประเภทการจ่าย น้ำมัน ภายใน

รหัสสินค้า
4110-11.000
4110-11.500
4110-12.000
4110-12.500
4110-13.000
4110-13.500
4110-14.000
4110-14.500
4110-15.000
4110-15.500
4110-16.000
4110-16.500
4110-17.000
4110-17.500
4110-18.000
4110-18.500
4110-19.000
4110-19.500
4110-20.000
4110-20.500
4110-21.000
4110-21.500
4110-22.000
4110-22.500
4110-23.000
4110-23.500
4110-24.000
4110-24.500
4110-25.000
4110-25.500
4110-26.000
4110-26.500
4110-27.000
4110-27.500
4110-28.000
4110-28.500
4110-29.000
4110-29.500
4110-30.000
4110-30.500
4110-31.000
4110-31.500
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวรวม L1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d2
(มิลลิเมตร)
ความยาว ก้าน l3
(มิลลิเมตร)
ขนาดตัว โฮลเดอร์
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย รองรับการใช้งาน d1
(มิลลิเมตร)
ความยาว การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สูงสุด l2
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง โฮลเดอร์ d3
(มิลลิเมตร)

฿ 19,518.00

DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 182124511011.00-11.49117.110.7

฿ 19,518.00

DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 187124511511.50-11.99122.111.2

฿ 19,518.00

DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 194124512012.00-12.49127.211.7

฿ 19,518.00

DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 199144512512.50-12.99132.312.2

฿ 19,518.00

DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 205144513013.00-13.49137.512.7

฿ 19,518.00

DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 211144513513.50-13.99142.513.2

฿ 21,203.00

DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 217144514014.00-14.49147.713.7

฿ 21,203.00

DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 225164814514.50-14.99152.814.2

฿ 21,203.00

DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 232164815015.00-15.49157.814.7

฿ 21,203.00

DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 237164815515.50-15.99162.915.2

฿ 26,329.00

DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 243164816016.00-16.49168.015.7

฿ 26,329.00

DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 249184816516.50-16.99173.116.2

฿ 26,329.00

DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 255184817017.00-17.49178.316.7

฿ 26,329.00

DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 260184817517.50-17.99183.517.2

฿ 28,516.00

DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 267184818018.00-18.49188.417.7

฿ 28,516.00

DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 274205018518.50-18.99193.518.2

฿ 28,516.00

DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 280205019019.00-19.49198.718.7

฿ 28,516.00

DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 286205019519.50-19.99203.719.2

฿ 28,516.00

DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 292205020020.00-20.49208.919.7

฿ 28,516.00

DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 306255620520.50-20.99214.020.2

฿ 31,850.00

DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 312255621021.00-21.49219.020.7

฿ 31,850.00

DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 317255621521.50-21.99224.221.2

฿ 31,850.00

DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 323255622022.00-22.49229.321.7

฿ 31,850.00

DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 329255622522.50-22.99234.422.2

฿ 36,152.00

DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 335255623023.00-23.49239.522.7

฿ 36,152.00

DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 341255623523.50-23.99244.623.2

฿ 36,152.00

DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 347255624024.00-24.49249.723.7

฿ 36,152.00

DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 352255624524.50-24.99254.824.2

฿ 36,152.00

DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 359255625025.00-25.49259.924.7

฿ 36,152.00

DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 369326025525.50-25.99265.025.2

฿ 36,152.00

DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 377326026026.00-26.49270.025.7

฿ 44,719.00

DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 382326026526.50-26.99275.026.2

฿ 44,719.00

DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 388326027027.00-27.49280.126.7

฿ 44,719.00

DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 394326027527.50-27.99285.227.2

฿ 44,719.00

DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 400326028028.00-28.49290.327.7

฿ 51,495.00

DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 405326028528.50-28.99295.428.2

฿ 51,495.00

DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 412326029029.00-29.49300.528.7

฿ 51,495.00

DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 418326029529.50-29.99305.629.2

฿ 51,495.00

DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 424326030030.00-30.49310.629.7

฿ 58,916.00

DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 429326030530.50-30.99315.730.2

฿ 58,916.00

DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 435326031031.00-31.49320.830.7

฿ 58,916.00

DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 441326031531.50-31.99325.931.2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น การเคลือบผิว Y/N NA มี/ไม่มีรูน้ำมัน มี
อุปทาน น้ำมัน ภายใน มีจำหน่าย ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน H6