1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
งานขัด EW100G 4101 (รหัสสินค้า)

งานขัด EW100G 4101
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 33,283.83/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ส้อมสำหรับลบคมและขัดทางเข้าและออกของรู
·ประเภทการจ่าย น้ำมัน ภายใน

รหัสสินค้า
4101-006.000
4101-006.500
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว
(φ)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย d1
(มิลลิเมตร)
ใบมีดลบคม มี ด สูง h1
(มิลลิเมตร)
ความยาว l9
(มิลลิเมตร)
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูของ ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สำหรับช่วงØ-

฿ 33,283.83

GRG CHAMFERING TOOLS 1 ชิ้น 25 วัน 6.560.855.856,21 - 6,70

฿ 35,451.08

GRG CHAMFERING TOOLS 1 ชิ้น 25 วัน 76.50.95.96,71 - 7,10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน การทําแชมเฟอร์ หลุม วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม ประเภท วัสดุ เครื่องมือ คาร์ไบด์
การเคลือบผิว Y / N NA ความยาวรวม L1(มิลลิเมตร) 165 เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d2(มิลลิเมตร) 16
ความยาว ก้าน l3(มิลลิเมตร) 48 ความยาวใต้คอ l2(มิลลิเมตร) 102 ความยาว l4(มิลลิเมตร) 3
มาตรฐาน G.S. อุปทาน น้ำมัน ภายใน มีจำหน่าย