1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ ก้านเรียว แบบหลายร่อง 60 ° 471

ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ ก้านเรียว แบบหลายร่อง 60 ° 471
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,103.72/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้ใบมีดหลายใบเพื่อให้ได้พื้นผิวที่สะอาดปราศจากเสี้ยน

รหัสสินค้า
0471-016.000
0471-025.000
0471-031.500
0471-040.000
0471-100.000
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด(d1)
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง
(แผ่น)
ความยาวรวม L1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย d3
(มิลลิเมตร)
MTNo

฿ 3,103.72

GRG CHAMFERING TOOLS 1 ชิ้น 24 วัน 1671003.21

฿ 4,674.74

GRG CHAMFERING TOOLS 1 ชิ้น 25 วัน 25912572

฿ 5,232.28

GRG CHAMFERING TOOLS 1 ชิ้น 25 วัน 31.5913292

฿ 7,894.18

GRG CHAMFERING TOOLS 1 ชิ้น 25 วัน 4011160123

฿ 74,055.90

GRG CHAMFERING TOOLS 1 ชิ้น 25 วัน 1001722431.54

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน การทําแชมเฟอร์ หลุม มุมบริเวณปลายแหลม (θ) 60 วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม
ใบมีดลบคม เดี่ยวสองใบ ใบมีดเดี่ยว ประเภท วัสดุ เครื่องมือ HSS การเคลือบผิว Y / N NA
มาตรฐาน DIN334