(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับเจาะรูลึก อะลูมิเนียม อะลูมิเนียมอัลลอย เหล็กหล่อ ฯลฯ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) d1 (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง l2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,989.01 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2 | 120 | ||
฿ 4,250.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2.1 | 120 | ||
฿ 38,709.29 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2.2 | 120 | ||
฿ 4,250.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2.3 | 120 | ||
฿ 38,709.29 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2.4 | 120 | ||
฿ 3,896.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2.5 | 120 | ||
฿ 4,363.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2.6 | 120 | ||
฿ 4,374.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2.7 | 120 | ||
฿ 4,020.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2.8 | 120 | ||
฿ 4,374.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2.9 | 120 | ||
฿ 4,267.77 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3 | 120 | ||
฿ 4,553.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3.1 | 120 | ||
฿ 4,553.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3.2 | 120 | ||
฿ 4,199.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3.3 | 120 | ||
฿ 4,261.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3.4 | 120 | ||
฿ 4,261.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3.5 | 120 | ||
฿ 4,699.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3.6 | 120 | ||
฿ 4,699.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3.7 | 120 | ||
฿ 4,323.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3.8 | 120 | ||
฿ 4,699.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3.9 | 120 | ||
฿ 4,429.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4 | 120 | ||
฿ 4,959.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4.1 | 120 | ||
฿ 4,594.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4.2 | 120 | ||
฿ 4,594.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4.3 | 120 | ||
฿ 5,021.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4.4 | 120 | ||
฿ 4,667.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4.5 | 120 | ||
฿ 5,105.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4.6 | 120 | ||
฿ 5,105.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4.7 | 120 | ||
฿ 4,750.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4.8 | 120 | ||
฿ 5,105.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4.9 | 120 | ||
฿ 4,750.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5 | 120 | ||
฿ 5,116.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5.1 | 120 | ||
฿ 5,481.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5.2 | 120 | ||
฿ 5,481.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5.3 | 120 | ||
฿ 5,598.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5.4 | 120 | ||
฿ 5,232.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5.5 | 120 | ||
฿ 5,733.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5.6 | 120 | ||
฿ 5,521.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5.7 | 120 | ||
฿ 5,159.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5.8 | 120 | ||
฿ 5,514.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5.9 | 120 | ||
฿ 5,159.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | 120 | ||
฿ 5,981.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6.1 | 120 | ||
฿ 5,981.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6.2 | 120 | ||
฿ 5,981.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6.3 | 120 | ||
฿ 5,981.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6.4 | 120 | ||
฿ 5,627.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6.5 | 120 | ||
฿ 6,116.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6.6 | 120 | ||
฿ 6,116.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6.7 | 120 | ||
฿ 6,262.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6.9 | 120 | ||
฿ 5,908.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 7 | 120 | ||
฿ 6,369.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 7.1 | 120 | ||
฿ 6,369.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 7.2 | 120 | ||
฿ 6,369.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 7.3 | 120 | ||
฿ 6,369.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 7.4 | 120 | ||
฿ 6,014.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 7.5 | 120 | ||
฿ 6,493.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 7.6 | 120 | ||
฿ 6,493.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 7.7 | 120 | ||
฿ 6,138.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 7.8 | 120 | ||
฿ 6,493.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 7.9 | 120 | ||
฿ 6,138.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 140 | ||
฿ 9,060.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8.1 | 140 | ||
฿ 9,060.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8.2 | 140 | ||
฿ 9,060.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8.3 | 140 | ||
฿ 9,060.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8.4 | 140 | ||
฿ 7,735.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8.5 | 140 | ||
฿ 7,796.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8.6 | 140 | ||
฿ 9,111.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8.7 | 140 | ||
฿ 7,796.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8.8 | 140 | ||
฿ 9,111.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8.9 | 140 | ||
฿ 7,796.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 9 | 140 | ||
฿ 9,403.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 9.1 | 140 | ||
฿ 9,403.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 9.2 | 140 | ||
฿ 9,403.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 9.3 | 140 | ||
฿ 9,403.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 9.4 | 140 | ||
฿ 8,081.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 9.5 | 140 | ||
฿ 9,561.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 9.6 | 140 | ||
฿ 9,561.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 9.7 | 140 | ||
฿ 8,227.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 9.8 | 140 | ||
฿ 9,561.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 9.9 | 140 | ||
฿ 8,611.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 140 | ||
฿ 10,240.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10.1 | 140 | ||
฿ 10,240.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10.2 | 140 | ||
฿ 8,914.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10.3 | 140 | ||
฿ 10,240.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10.4 | 140 | ||
฿ 8,914.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10.5 | 140 | ||
฿ 10,470.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10.6 | 140 | ||
฿ 10,470.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10.7 | 140 | ||
฿ 9,144.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10.8 | 140 | ||
฿ 10,470.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10.9 | 140 | ||
฿ 9,144.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 11 | 140 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | ความยาวรวม L1(มิลลิเมตร) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทก้าน | ชนิดก้านตรง | การเคลือบผิว Y/N | NA | มี/ไม่มีรูน้ำมัน | NA |
มุมบริเวณปลายแหลม(°) | 130 | มาตรฐาน | G.S. | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | h8 |
ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | h7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง