(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับเจาะรูลึก อะลูมิเนียม อะลูมิเนียมอัลลอย เหล็กหล่อ ฯลฯ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) d1 (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง l2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,238.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2 | 90 | ||
฿ 3,625.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2.1 | 90 | ||
฿ 3,625.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2.2 | 90 | ||
฿ 3,625.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2.3 | 90 | ||
฿ 3,625.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2.4 | 90 | ||
฿ 3,268.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2.5 | 90 | ||
฿ 3,352.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2.6 | 90 | ||
฿ 3,728.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2.7 | 90 | ||
฿ 3,374.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2.8 | 90 | ||
฿ 38,709.29 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2.9 | 90 | ||
฿ 3,457.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3 | 90 | ||
฿ 3,896.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3.1 | 90 | ||
฿ 38,709.29 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3.2 | 90 | ||
฿ 3,593.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3.3 | 90 | ||
฿ 3,593.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3.4 | 90 | ||
฿ 3,593.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3.5 | 90 | ||
฿ 4,009.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3.6 | 90 | ||
฿ 4,009.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3.7 | 90 | ||
฿ 3,644.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3.8 | 90 | ||
฿ 4,009.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3.9 | 90 | ||
฿ 3,761.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4 | 90 | ||
฿ 38,709.29 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4.1 | 90 | ||
฿ 3,896.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4.2 | 90 | ||
฿ 3,969.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4.3 | 90 | ||
฿ 4,323.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4.4 | 90 | ||
฿ 3,969.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4.5 | 90 | ||
฿ 4,385.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4.6 | 90 | ||
฿ 4,385.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4.7 | 90 | ||
฿ 4,031.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4.8 | 90 | ||
฿ 4,385.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 4.9 | 90 | ||
฿ 4,031.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5 | 90 | ||
฿ 4,356.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5.1 | 90 | ||
฿ 4,710.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5.2 | 90 | ||
฿ 4,710.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5.3 | 90 | ||
฿ 4,835.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5.4 | 90 | ||
฿ 4,469.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5.5 | 90 | ||
฿ 4,940.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5.6 | 90 | ||
฿ 38,709.29 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5.7 | 90 | ||
฿ 38,709.29 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5.8 | 90 | ||
฿ 4,835.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5.9 | 90 | ||
฿ 4,469.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | 90 | ||
฿ 38,709.29 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6.1 | 90 | ||
฿ 38,709.29 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6.2 | 90 | ||
฿ 5,222.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6.3 | 90 | ||
฿ 5,222.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6.4 | 90 | ||
฿ 4,867.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6.5 | 90 | ||
฿ 5,313.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6.6 | 90 | ||
฿ 5,313.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6.7 | 90 | ||
฿ 38,709.29 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6.8 | 90 | ||
฿ 5,470.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6.9 | 90 | ||
฿ 5,105.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 7 | 90 | ||
฿ 5,554.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 7.1 | 90 | ||
฿ 38,709.29 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 7.2 | 90 | ||
฿ 38,709.29 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 7.3 | 90 | ||
฿ 5,554.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 7.4 | 90 | ||
฿ 5,200.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 7.5 | 90 | ||
฿ 38,709.29 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 7.6 | 90 | ||
฿ 5,649.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 7.7 | 90 | ||
฿ 5,295.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 7.8 | 90 | ||
฿ 5,649.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 7.9 | 90 | ||
฿ 5,295.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8 | 100 | ||
฿ 7,705.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8.1 | 100 | ||
฿ 7,705.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8.2 | 100 | ||
฿ 7,705.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8.3 | 100 | ||
฿ 7,705.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8.4 | 100 | ||
฿ 6,379.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8.5 | 100 | ||
฿ 5,981.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8.6 | 100 | ||
฿ 7,745.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8.7 | 100 | ||
฿ 6,442.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8.8 | 100 | ||
฿ 7,745.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8.9 | 100 | ||
฿ 6,442.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 9 | 100 | ||
฿ 7,964.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 9.1 | 100 | ||
฿ 7,964.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 9.2 | 100 | ||
฿ 7,964.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 9.3 | 100 | ||
฿ 7,964.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 9.4 | 100 | ||
฿ 6,628.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 9.5 | 100 | ||
฿ 8,081.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 9.6 | 100 | ||
฿ 8,081.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 9.7 | 100 | ||
฿ 6,766.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 9.8 | 100 | ||
฿ 38,709.29 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 9.9 | 100 | ||
฿ 38,709.29 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 100 | ||
฿ 38,709.29 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10.1 | 100 | ||
฿ 38,709.29 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10.2 | 100 | ||
฿ 38,709.29 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10.3 | 100 | ||
฿ 8,874.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10.4 | 100 | ||
฿ 7,570.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10.5 | 100 | ||
฿ 38,709.29 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10.6 | 100 | ||
฿ 9,060.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10.7 | 100 | ||
฿ 7,735.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10.8 | 100 | ||
฿ 9,060.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10.9 | 100 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | ความยาวรวม L1(มิลลิเมตร) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทก้าน | ชนิดก้านตรง | การเคลือบผิว Y/N | NA | มี/ไม่มีรูน้ำมัน | NA |
มุมบริเวณปลายแหลม(°) | 130 | มาตรฐาน | G.S. | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | h8 |
ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | h7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง