1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกสว่าน ชนิดก้านตรง ยาวรวมความยาว 100 มม. GT100 J601

ดอกสว่าน ชนิดก้านตรง ยาวรวมความยาว 100 มม. GT100 J601
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 927.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ส่วนที่ใช้ในการเจาะรูลึก
· ดอกสว่าน เคลือบยาว มาตรฐาน สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีประสิทธิภาพสูง

รหัสสินค้า
J601-002.000
J601-002.100
J601-002.200
J601-002.300
J601-002.400
J601-002.500
J601-002.600
J601-002.700
J601-002.800
J601-002.900
J601-003.000
J601-003.100
J601-003.200
J601-003.300
J601-003.400
J601-003.500
J601-003.600
J601-003.700
J601-003.800
J601-003.900
J601-004.000
J601-004.100
J601-004.200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) d1
(มิลลิเมตร)

฿ 927.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 2

฿ 999,999,999.00

HSS DRILL 1 ชิ้น ขอราคา 2.1

฿ 999,999,999.00

HSS DRILL 1 ชิ้น ขอราคา 2.2

฿ 1,073.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 2.3

฿ 999,999,999.00

HSS DRILL 1 ชิ้น ขอราคา 2.4

฿ 999,999,999.00

HSS DRILL 1 ชิ้น ขอราคา 2.5

฿ 999,999,999.00

HSS DRILL 1 ชิ้น ขอราคา 2.6

฿ 1,109.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 2.7

฿ 1,109.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 2.8

฿ 1,109.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 2.9

฿ 999,999,999.00

HSS DRILL 1 ชิ้น ขอราคา 3

฿ 999,999,999.00

HSS DRILL 1 ชิ้น ขอราคา 3.1

฿ 1,255.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 3.2

฿ 1,255.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 3.3

฿ 1,255.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 3.4

฿ 1,109.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 3.5

฿ 999,999,999.00

HSS DRILL 1 ชิ้น ขอราคา 3.6

฿ 1,292.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 3.7

฿ 999,999,999.00

HSS DRILL 1 ชิ้น ขอราคา 3.8

฿ 999,999,999.00

HSS DRILL 1 ชิ้น ขอราคา 3.9

฿ 1,292.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 4

฿ 999,999,999.00

HSS DRILL 1 ชิ้น ขอราคา 4.1

฿ 1,292.00

HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 4.2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวร่อง l2(มิลลิเมตร) 60 วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / เรซิ่น ประเภทวัสดุเครื่องมือ HSCO
ความยาวรวม L1(มิลลิเมตร) 100 ประเภทก้าน ชนิดก้านตรง การเคลือบผิว Y/N มี
ประเภทการเคลือบผิว อื่น ๆ มี/ไม่มีรูน้ำมัน NA มุมบริเวณปลายแหลม(°) 130
มาตรฐาน G.S. ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด h8 ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน h8
รายละเอียดการ การเคลือบผิว FIRE