(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ปรับปรุงความสามารถในการคายเศษในการตกแต่งร่องกระจกและมีความต้านทานการเชื่อมที่ดีเยี่ยมในการตัดเฉือนอลูมิเนียม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) d1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,661.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6 | ||
฿ 8,346.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6.1 | ||
฿ 8,346.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6.2 | ||
฿ 8,346.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6.3 | ||
฿ 8,346.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6.4 | ||
฿ 7,300.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6.5 | ||
฿ 8,519.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6.6 | ||
฿ 8,519.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6.7 | ||
฿ 8,668.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6.8 | ||
฿ 8,668.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6.9 | ||
฿ 7,639.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7 | ||
฿ 8,812.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7.1 | ||
฿ 8,812.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7.2 | ||
฿ 8,812.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7.3 | ||
฿ 8,812.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7.4 | ||
฿ 7,782.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7.5 | ||
฿ 9,001.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7.6 | ||
฿ 9,001.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7.7 | ||
฿ 9,001.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7.8 | ||
฿ 9,001.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7.9 | ||
฿ 7,968.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8 | ||
฿ 10,102.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8.1 | ||
฿ 10,102.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8.2 | ||
฿ 10,102.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8.3 | ||
฿ 10,102.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8.4 | ||
฿ 10,102.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8.5 | ||
฿ 10,181.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8.6 | ||
฿ 10,181.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8.7 | ||
฿ 10,181.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8.8 | ||
฿ 10,181.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8.9 | ||
฿ 10,181.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 9 | ||
฿ 10,595.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 9.1 | ||
฿ 10,595.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 9.2 | ||
฿ 10,595.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 9.3 | ||
฿ 10,595.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 9.4 | ||
฿ 10,595.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 9.5 | ||
฿ 10,806.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 9.6 | ||
฿ 10,806.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 9.7 | ||
฿ 10,806.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 9.8 | ||
฿ 10,806.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 9.9 | ||
฿ 11,172.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | ||
฿ 11,628.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10.1 | ||
฿ 11,628.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10.2 | ||
฿ 11,628.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10.3 | ||
฿ 11,628.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10.4 | ||
฿ 11,628.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10.5 | ||
฿ 11,960.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10.6 | ||
฿ 11,960.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10.7 | ||
฿ 11,960.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10.8 | ||
฿ 11,960.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10.9 | ||
฿ 11,960.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 11 | ||
฿ 12,231.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 11.1 | ||
฿ 12,231.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 11.2 | ||
฿ 12,231.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 11.3 | ||
฿ 12,231.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 11.4 | ||
฿ 12,231.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 11.5 | ||
฿ 12,479.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 11.6 | ||
฿ 12,479.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 11.7 | ||
฿ 12,479.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 11.8 | ||
฿ 12,479.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 11.9 | ||
฿ 12,479.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 12 | ||
฿ 13,544.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 12.1 | ||
฿ 13,544.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 12.2 | ||
฿ 13,544.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 12.3 | ||
฿ 13,544.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 12.4 | ||
฿ 13,544.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 12.5 | ||
฿ 14,062.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 12.6 | ||
฿ 14,062.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 12.7 | ||
฿ 14,062.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 12.8 | ||
฿ 14,062.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 12.9 | ||
฿ 14,062.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 13 |
กำลังโหลด …
ความยาวร่อง l2(มิลลิเมตร) | 200 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวรวม L1(มิลลิเมตร) | 250 | ประเภทก้าน | ชนิดก้านตรง | การเคลือบผิว Y/N | NA |
มี/ไม่มีรูน้ำมัน | NA | มุมบริเวณปลายแหลม(°) | 130 | มาตรฐาน | G.S. |
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | h8 | ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | h7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง