(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับเจาะรูลึก อะลูมิเนียม อะลูมิเนียมอัลลอย เหล็กหล่อ ฯลฯ
· สามารถใช้น้ำยาหล่อลื่นภายในทำให้การเจาะรูลึกมีประสิทธิภาพสูงโดยไม่ต้องเจาะแบบสเตป
รหัสสินค้า |
---|
J763-005.900 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) d1 (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง l2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,520.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5.9 | 120 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | ความยาวรวม L1(มิลลิเมตร) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทก้าน | ชนิดก้านตรง | การเคลือบผิว Y/N | NA | มี/ไม่มีรูน้ำมัน | มี |
มุมบริเวณปลายแหลม(°) | 130 | มาตรฐาน | G.S. | อุปทาน น้ำมัน ภายใน | มีจำหน่าย |
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | h8 | ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | h7 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน J763-005.900 ในชุด ดอกสว่าน ชนิดก้านตรง ความยาวรวม 200 มม. GT100 J763
รหัสสินค้า |
---|
J763-003.300 |
J763-003.400 |
J763-003.500 |
J763-006.000 |
J763-006.100 |
J763-006.200 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) d1 (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง l2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,839.00 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3.3 | 120 | ||
฿ 6,839.00 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3.4 | 120 | ||
฿ 6,902.00 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3.5 | 120 | ||
฿ 8,520.00 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6 | 120 | ||
฿ 9,031.00 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6.1 | 120 | ||
฿ 9,031.00 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6.2 | 120 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง