1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ค่า PCD ดอกเอ็นมิล ,ก้านยาว 5493

ค่า PCD ดอกเอ็นมิล ,ก้านยาว 5493
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 27,834.93/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แสดงประสิทธิภาพ ที่ยอดเยี่ยมสำหรับ การกัดชิ้นงานอลูมิเนียม หรือ composite material เช่น CFRP (พลาสติกเสริมคาร์บอนไฟเบอร์ )

รหัสสินค้า
5493-004.000
5493-005.000
5493-006.000
5493-008.000
5493-008.001
5493-010.000
5493-010.001
5493-012.000
5493-012.001
5493-014.000
5493-014.001
5493-016.000
5493-016.001
5493-018.000
5493-018.001
5493-018.002
5493-018.003
5493-020.000
5493-020.001
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีดลบคม (D)
(φ)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวของใบมีด l2
(มิลลิเมตร)
คอยาว l3
(มิลลิเมตร)
ความยาว ก้าน l4
(มิลลิเมตร)

฿ 27,834.93

GRG ENDMILLS 1 ชิ้น 24 วัน 467061555

฿ 27,834.93

GRG ENDMILLS 1 ชิ้น 24 วัน 567081555

฿ 27,834.93

GRG ENDMILLS 1 ชิ้น 24 วัน 667582154

฿ 38,539.37

GRG ENDMILLS 1 ชิ้น 24 วัน 8810082773

฿ 40,226.49

GRG ENDMILLS 1 ชิ้น 24 วัน 88100122773

฿ 38,728.64

GRG ENDMILLS 1 ชิ้น 24 วัน 101010083268

฿ 46,988.28

GRG ENDMILLS 1 ชิ้น 24 วัน 1010100163268

฿ 45,297.53

GRG ENDMILLS 1 ชิ้น 24 วัน 121210083862

฿ 54,493.85

GRG ENDMILLS 1 ชิ้น 24 วัน 1212100163862

฿ 46,612.76

GRG ENDMILLS 1 ชิ้น 24 วัน 141410083862

฿ 62,006.67

GRG ENDMILLS 1 ชิ้น 24 วัน 1414100163862

฿ 61,536.21

GRG ENDMILLS 1 ชิ้น 24 วัน 1616150125298

฿ 62,448.11

GRG ENDMILLS 1 ชิ้น 24 วัน 1616150205298

฿ 65,759.46

GRG ENDMILLS 1 ชิ้น 24 วัน 1818125125273

฿ 77,967.80

GRG ENDMILLS 1 ชิ้น 24 วัน 1818125205273

฿ 60,130.28

GRG ENDMILLS 1 ชิ้น 24 วัน 1818150205298

฿ 84,537.29

GRG ENDMILLS 1 ชิ้น 24 วัน 1818150125298

฿ 57,913.44

GRG ENDMILLS 1 ชิ้น 24 วัน 20201501250100

฿ 64,721.18

GRG ENDMILLS 1 ชิ้น 24 วัน 20201502050100

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนร่องฟันคมตัด(แผ่น) 2 รุ่น แบบเหลี่ยม มุมบิด (θ) ไม่มีแรงบิด
วัสดุ เครื่องมือ PCD อุปทาน น้ำมัน ภายใน มีจำหน่าย