1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อะลูมิเนียม mentatsu (ก้านยาว)AL-VME-LS

อะลูมิเนียม mentatsu (ก้านยาว)AL-VME-LS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,562.89/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เครื่องมือ ที่มีความทนทานต่อการสึกกร่อนที่ดีเยี่ยม
วัสดุชิ้นงาน อะลูมิเนียม ขอบเดี่ยว
เกรด เครื่องมือ คาร์ไบด์
มุมบริเวณปลายแหลม (θ) 90

รหัสสินค้า
AL-VME-030-90-LS
AL-VME-040-90-LS
AL-VME-050-90-LS
AL-VME-060-90-LS
AL-VME-080-90-LS
AL-VME-100-90-LS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (D)
(มิลลิเมตร)
มิติ ℓ
(มิลลิเมตร)
มิติ L
(มิลลิเมตร)
ขนาดℓ2
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)

฿ 2,562.89

DJT END MILL 1 ชิ้น 6 วัน 31.580-3

฿ 2,755.18

DJT END MILL 1 ชิ้น 6 วัน 42100-4

฿ 2,805.98

DJT END MILL 1 ชิ้น 6 วัน 52.5110606

฿ 3,186.94

DJT END MILL 1 ชิ้น 6 วัน 63120-6

฿ 3,567.90

DJT END MILL 1 ชิ้น 6 วัน 84120-8

฿ 5,955.27

DJT END MILL 1 ชิ้น 6 วัน 105140-10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน Chamfering / แนวนอน มุมบริเวณปลายแหลม (θ) 90 วัสดุชิ้นงาน อะลูมิเนียม
ใบมีดเดี่ยวและใบมีดคู่ ใบมีดลบคม เดี่ยว ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์ การเคลือบผิว Y/N NA
ประเภทการเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ