(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โลหะผสมคาร์ไบด์อนุภาคพิเศษที่มีความต้านทานการสึกหรอดีเยี่ยมช่วยให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานที่ยาวนาน
รหัสสินค้า |
---|
DZ-SEPL6160 |
DZ-SEPL6200 |
DZ-SEPL6250 |
DZ-SEPL6300 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีดลบคม (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,801.31 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 70 | 16 | 150 | ||
฿ 21,563.45 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 100 | 20 | 180 | ||
฿ 34,313.01 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 100 | 25 | 180 | ||
฿ 51,837.29 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 110 | 32 | 200 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55 / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc60 / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc65 | จำนวนร่องฟันคมตัด(แผ่น) | 6 | รุ่น | ขดลวดสูง |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | TiAlN | การใช้เครื่องจักร | ด้าน | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ขอบคม |
มุมบิด (θ) | แรงบิดอันทรงพลัง (45 ° -60 °) | แอปพลิเคชันการประมวลผลอื่น ๆ | การ กัด บ่า | สเปค | สำหรับการสร้างที่รอย ข้อต่อ รอย / มุม ของแรงบิด 60 ° / ความยาว ใบมีดลบคม ยาว |
ประเภท วัสดุ | การ การเคลือบผิว DZ (อิง tialn) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง