(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ประสิทธิภาพสูง
รหัสสินค้า |
---|
XDMT080620ZER-JC8015 |
XDMT080620ZER-JC8050 |
XDMW080620ZTR-JC5040 |
XDMW080620ZTR-JC8015 |
XDMW080620ZTR-JC8050 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | ประเภท วัสดุ | เบรกเกอร์ Y / N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 534.32 | DJT MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | JC8015 | มีจำหน่าย | ||
฿ 534.32 | DJT MILLING HOLDER_CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | JC8050 | มีจำหน่าย | ||
฿ 534.32 | DJT MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า | JC5040 | NA | ||
฿ 534.32 | DJT MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | JC8015 | NA | ||
฿ 534.32 | DJT MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | JC8050 | NA |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรเริ่มต้นของหมายเลขรุ่น) | อื่น ๆ | มุมหลบ | D (15 °) | มุมที่มี | 7 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด / A(มิลลิเมตร) | 17.5 | ขนาด / T(มิลลิเมตร) | 6.35 | มิติ / r ε(มิลลิเมตร) | 2 |
ขนาด / φD(มิลลิเมตร) | 5 | ความแม่นยำ | M | ประเภทรายละเอียด | มี เบรกเกอร์ |
วัสดุ | การเคลือบผิว PVD | การใช้เครื่องจักร | การตัดหนักสำหรับการปรับระดับและการขึ้นรูป |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง