(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เป็น เครื่องมือ ที่ทนต่อการขัดถูได้ดีเยี่ยม
รูปทรง (ตัวอักษรเริ่มต้นของหมายเลขรุ่น) | S (แบบเหลี่ยม) | มุมหลบ | P (11 °) | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง |
---|---|---|---|---|---|
มุมที่มี | 4 | ประเภท วัสดุ | JC8015 | ความยาวด้านข้าง(มิลลิเมตร) | 12.7 |
ความหนา(มิลลิเมตร) | 3.18 | ความแม่นยำ | H | ประเภทรายละเอียด | ใบมีดลบคม หยาบ |
วัสดุ | การเคลือบผิว PVD | สเปค | สำหรับ superfinishing การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SPHW1203ZPTR-JC8015 ในชุด การขัดเงา เจ็ทมิลล์ FJM ประเภทที่รองรับ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง