(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โลหะผสมคาร์ไบด์อนุภาคพิเศษที่มีความต้านทานการสึกหรอดีเยี่ยมช่วยให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานที่ยาวนาน
รหัสสินค้า |
---|
VN-ALBS2-040 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | φDc (มิลลิเมตร) | ℓs (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 64,333.00 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 15 | 80 | 4 | 4 | 62 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ลูกบอล | วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม / ทองแดง / สีทา, น้ำมันชักเงา | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) | 20 ถึง -20 | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / ร่องร่อง |
คุณสมบัติ | ดอกกัดปลายเพชรแบบฝังในตัวที่ผลิตโดยการเผาเพชรและคาร์ไบด์พร้อมกัน ใบมีดเพชรที่มีคมตัดรูปตัว S มุม คราด ของส่วนโค้งใช้ชนิดบวกที่เน้นความคม ไม่มีการเบี่ยงเบนของการ งานบัดกรีแข็ง/งานแล่นประสาน แม้ในการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงเนื่องจาก แบบรวม เผาในตัว | มี / ไม่มีแรงบิด | ใช่ (17 °) | การใช้เครื่องจักร (อื่น ๆ ) | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร กระเป๋า |
วัสดุชิ้นงาน (อื่น ๆ ) | คาร์บอน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VN-ALBS2-040 ในชุด คาน รู ดอกเอ็นมิลล์ (สำหรับ อะลูมิเนียม ฯลฯ )ประเภท VN-ALBS2
รหัสสินค้า |
---|
VN-ALBS2-020 |
VN-ALBS2-030 |
VN-ALBS2-050 |
VN-ALBS2-060 |
VN-ALBS2-080 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | φDc (มิลลิเมตร) | ℓs (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 61,090.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 7 | 80 | 4 | 2 | 66 | ||
฿ 62,711.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 10 | 80 | 4 | 3 | 66 | ||
฿ 70,278.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 18 | 100 | 6 | 5 | 74 | ||
฿ 77,304.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 20 | 100 | 6 | 6 | 77 | ||
฿ 98,382.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 30 | 110 | 8 | 8 | 77 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง