(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มันเป็น เครื่องมือ มีความต้านทานต่อการขัดถูที่ดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
VN-DRD-004 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง L (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | ประเภทก้าน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 23,318.70 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.4 | 6 | 40 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น | การเคลือบผิว Y/N | NA | ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
---|---|---|---|---|---|
มี / ไม่มีรู น้ำมัน | NA | ขนาด / Ds(φมม) | 3 | การใช้เครื่องจักร | ขุดเจาะ |
สเปค | มุม แรงบิด 30 °ความลึกของการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีประสิทธิภาพ 3xdc |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VN-DRD-004 ในชุด ดอกสว่าน คาน (ชนิดไมโคร) ชนิด VN-DRD
รหัสสินค้า |
---|
VN-DRD-005 |
VN-DRD-006 |
VN-DRD-007 |
VN-DRD-008 |
VN-DRD-009 |
VN-DRD-010 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง L (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | ประเภทก้าน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 21,456.22 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 6 | 40 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | ||
฿ 22,387.46 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.6 | 7 | 40 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | ||
฿ 22,387.46 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.7 | 8 | 40 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | ||
฿ 22,387.46 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.8 | 8 | 40 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | ||
฿ 22,387.46 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.9 | 8 | 40 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | ||
฿ 37,386.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 10 | 40 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง