(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โลหะผสมคาร์ไบด์อนุภาคพิเศษที่มีความต้านทานการสึกหรอดีเยี่ยมช่วยให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานที่ยาวนาน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ℓ2 (มิลลิเมตร) | φd (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,532.96 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 10 | 100 | 4 | 66 | 2 | ||
฿ 4,532.96 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 15 | 100 | 4 | 68 | 3 | ||
฿ 4,913.91 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.25 | 13 | 100 | 4 | 67 | 2.5 | ||
฿ 4,913.91 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.75 | 18 | 100 | 4 | 69 | 3.5 | ||
฿ 4,532.96 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 20 | 100 | 4 | 77 | 4 | ||
฿ 6,056.77 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 25 | 120 | 6 | 68 | 5 | ||
฿ 6,437.72 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.25 | 23 | 120 | 6 | 67 | 4.5 | ||
฿ 6,437.72 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.75 | 28 | 120 | 6 | 69 | 5.5 | ||
฿ 6,056.77 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 30 | 120 | 6 | 87 | 6 | ||
฿ 8,723.43 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.5 | 30 | 140 | 8 | 78 | 7 | ||
฿ 8,723.43 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 35 | 140 | 8 | 102 | 8 | ||
฿ 11,009.15 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.5 | 40 | 170 | 10 | 88 | 9 | ||
฿ 11,009.15 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 45 | 170 | 10 | 122 | 10 | ||
฿ 12,532.96 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.5 | 45 | 180 | 10 | 130 | 11 | ||
฿ 14,056.77 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 50 | 180 | 12 | 127 | 12 | ||
฿ 15,199.62 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.5 | 50 | 180 | 12 | 125 | 13 | ||
฿ 18,247.24 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 55 | 190 | 16 | 86 | 14 | ||
฿ 21,294.86 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.5 | 55 | 190 | 16 | 88 | 15 | ||
฿ 21,675.81 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 55 | 190 | 16 | 132 | 16 | ||
฿ 25,485.34 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.5 | 55 | 200 | 16 | 140 | 17 | ||
฿ 28,913.91 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 55 | 200 | 20 | 86 | 18 | ||
฿ 30,437.72 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9.5 | 58 | 200 | 20 | 88 | 19 | ||
฿ 32,723.43 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 60 | 200 | 20 | 137 | 20 | ||
฿ 49,142.48 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12.5 | 65 | 200 | 25 | 132 | 25 | ||
฿ 52,952.00 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 80 | 200 | 32 | 86 | 30 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ลูกบอล | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / แกะสลัก / ร่องร่อง | คุณสมบัติ | 2 ร่อง ยาวปานกลาง | ประเภท วัสดุ | อนุภาค อัลตร้าฟีน อนุภาค โลหะผสมแข็งพิเศษ |
มี / ไม่มีแรงบิด | ที่มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง