1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลาย รองรับการใช้งาน R Chipper ZPR-0203

DJT MILLING CHIP

ปลาย รองรับการใช้งาน R Chipper ZPR-0203
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 791.92/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[DIJET] เม็ดมีด รูปตัว R ทนทานต่อการสึกกร่อนดีเยี่ยม
วัสดุชิ้นงาน เป็น ทองแดง

รหัสสินค้า
RCB-10RMB-JC5040
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 791.92

DJT MILLING CHIP 10 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง (ตัวอักษรเริ่มต้นของหมายเลขรุ่น) R (วงกลม) มุมหลบ 10° วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้า
มุมที่มี 1 ประเภท วัสดุ JC5040 ความหนา(มิลลิเมตร) 4.762±0.025
เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย(มิลลิเมตร) 4.762±0.025 วัสดุ การเคลือบผิว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RCB-10RMB-JC5040 ในชุด ปลาย รองรับการใช้งาน R Chipper ZPR-0203