1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
QM max modular หัว ชนิด MQX

QM max modular หัว ชนิด MQX
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,371.26/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หัว โมดูลาร์ QM max นี้เหมาะสำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับอัตราป้อนสูง การขึ้นรูป การกัดบ่า บ่า และการกัด การขัดเงา ด้านล่างและด้านข้าง
มีรูระบายความร้อน

รหัสสินค้า
MQX-2016-M8
MQX-3020-M10
MQX-4020-M10
MQX-4025-M12
MQX-5025-M12
MQX-5032-M16
MQX-6032-M16
MQX-6040-M16
MQX-7040-M16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งOD (มม.)
(φ)
จำนวนฟลุตทั้งหมด
(แผ่น)
Underneck length (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
มิติ
(มิลลิเมตร)
ตัวแทน: สกรู แคลมป์ยึด ขนาด MD
(มิลลิเมตร)

฿ 8,371.26

DJT MILLING CHIP 1 ชิ้น 5 วัน 162231412TSW-2556HM8

฿ 10,911.01

DJT INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 203301814TSW-2556HM10

฿ 12,375.48

DJT INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 204301814TSW-2556HM10

฿ 13,087.94

DJT INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 2543522.517DSW-2563HM12

฿ 14,562.58

DJT INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 2553522.517DSW-2563HM12

฿ 15,627.69

DJT INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 325432922DSW-2563HM16

฿ 17,109.68

DJT INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 326432922DSW-2563HM16

฿ 17,804.62

DJT INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 406433226DSW-2563HM16

฿ 19,292.90

DJT INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 407433226DSW-2563HM16

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้เครื่องจักร เครื่องบิน / ด้าน / ร่อง / อื่น ๆ การขัดเงา หมวดหมู่ การตกแต่ง วิธีการติดตั้ง ปลั๊กตรงกลาง
ตัวแทน: ประแจ A-08 ปลายหัวแร้งบัดกรี รองรับ EPM○100312ZE○R/ZPMT1003○○ZER/YPHW100308ZER-15 มี / ไม่มีรูหล่อเย็น ที่มีจำหน่าย
การใช้งาน การไส พื้นผิว เรียบ / การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร / การ งานลับคม/งานเจียรไน บ่า / งานตัดเซาะร่อง / การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร พื้นผิว โค้ง / การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เกลียว