(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

แคลมป์ยึด เข็มขัดเซฟตี้ อะลูมิเนียม

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

(i)ข้อควรระวัง

  • ใช้ แรงบิดขันแน่น สกรู ตั้งแต่ 5 N · m (ประมาณ 50 kgf · cm) ขึ้นไป

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ SSCC160A

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    อื่น ๆ
  • โหลดไฟฟ้า การทำงานขั้นพื้นฐาน(เสื้อ)
    0.16
  • ความกว้างขั้นต่ำของ แคลมป์ยึด(มิลลิเมตร)
    3
  • ความกว้างสูงสุดของ แคลมป์ยึด(มิลลิเมตร)
    28
  • มวล(กิโลกรัม)
    0.49
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย
รหัสรุ่น
SSCC160A SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 4,705.44

฿ 3,428.85

VERTICAL LIFTING CLAMPS 1 ชิ้น 10 วัน 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    อื่น ๆ
  • โหลดไฟฟ้า การทำงานขั้นพื้นฐาน(เสื้อ)
    0.16
  • ความกว้างขั้นต่ำของ แคลมป์ยึด(มิลลิเมตร)
    3
  • ความกว้างสูงสุดของ แคลมป์ยึด(มิลลิเมตร)
    28
  • มวล(กิโลกรัม)
    0.49
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ตัวเครื่อง หลัก อะลูมิเนียม น้ำหนักเบาและทนทาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· แคลมป์ยึด เฉพาะด้าน สำหรับติด เข็มขัดนิรภัย ( เครื่องมือ ป้องกันการตกโดยไม่ได้ตั้งใจ)

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ SSCC160A

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    อื่น ๆ
  • โหลดไฟฟ้า การทำงานขั้นพื้นฐาน(เสื้อ)
    0.16
  • ความกว้างขั้นต่ำของ แคลมป์ยึด(มิลลิเมตร)
    3
  • ความกว้างสูงสุดของ แคลมป์ยึด(มิลลิเมตร)
    28
  • มวล(กิโลกรัม)
    0.49
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย
รหัสรุ่น
SSCC160A SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 4,705.44

฿ 3,428.85

VERTICAL LIFTING CLAMPS 1 ชิ้น 10 วัน 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1