1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หินเจียระไนแบบ ออฟเซ็ท

OFFSET STONES

หินเจียระไนแบบ ออฟเซ็ท
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 251.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ประเภท ออฟเซ็ท เหมาะสำหรับคมตัด

รหัสสินค้า
OS-100AZ-36
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 251.15

OFFSET STONES 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 100 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) 15 ความหนา(มิลลิเมตร) 2.5
ขนาดอนุภาค(#) 36 เม็ดสารขัดถู เม็ดสารขัดถู AZ มวล(ก.) 45
คุณสมบัติ รวมถึง อะลูมิเนียมฟอยล์ มีการกระจายความร้อน / คุณภาพสูงผลิตในประเทศญี่ปุ่น ใช้ สำหรับการตัด แผ่นบาง และ สังกะสี ลูกฟูก - เหล็กกล้า เคลือบ ความแข็ง Q
ความเร็วรอบการหมุนสูงสุด(เมตร / นาที) 4300 ความเร็วสูงสุด(รอบต่อนาที) 13500 ตาข่าย เสริมแรง รวม 2 แผ่น
สารขัดถู วัสดุ AZ JAN Code 4907052362475