1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ดอกเอ็นมิลล์ _protostarti45

ดอกเอ็นมิลล์ _protostarti45
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11,953.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คาร์ไบด์ 4 ถึง 5 ฟันพร้อม ใบมีดลบคม กลาง มุมเอียงของฟันเกลียว 45 °

รหัสสินค้า
H7073417-16-50
H7073417-16-50-3
H7073417-16-90
H7073417-16-90-3
H7073417-20-55
H7073417-20-55-3
H7073417-20-100
H7073417-20-100-3
H7073417-25-90
H7073417-25-90-3
H7073417-25-125
H7073417-25-125-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย
(φ)
ขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง
(แผ่น)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)
ความยาวที่มีประสิทธิภาพ (l4)
(มิลลิเมตร)

฿ 11,953.55

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 1645041151667

฿ 11,953.55

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 1635041151667

฿ 14,620.65

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 1649041451697

฿ 14,620.65

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 1639041451697

฿ 17,701.94

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 2045541252075

฿ 17,701.94

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 2035541252075

฿ 21,623.23

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 204100417020120

฿ 31,239.00

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 203100417020120

฿ 24,483.87

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 2549051532597

฿ 24,483.87

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 2539051532597

฿ 29,910.97

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 254125518825132

฿ 29,910.97

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 253125518825132

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กหล่อ / ไททาเนียม การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง มุมบิด (θ) เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °)
ประเภทรายละเอียด P-Norm XL ( ก้าน DIN 6535 HA) การเคลือบผิว ACN บ่า ตัด ae ≤ 0.3 x dc
คุณสมบัติ คาร์ไบด์, 4 ถึง 5 ฟัน, ด้วย ใบมีดลบคม ตรงกลาง, มุม 45 ° มุมเอียงของฟันเกลียว มุม บิด (θ) 45°