1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ดอก ดอกเอ็นมิลล์ มีมุมโค้งมน _protostarn50_tough GuyH3070318

ดอก ดอกเอ็นมิลล์ มีมุมโค้งมน _protostarn50_tough GuyH3070318
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,842.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· วัสดุ การทำงานของ HRC 48 ถึง 63
· คาร์ไบด์
· 3-4 ฟัน
·มี ใบมีดลบคม ตรงกลาง
· มุม แรงบิด 50 °

รหัสสินค้า
H3070318-12-2
H3070318-14-0.5
H3070318-16-1
H3070318-16-2
H3070318-16-4
H3070318-20-0.5
H3070318-20-1
H3170318-10
H3170318-10-1
H3170318-14-1
H3170318-20-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย
(φ)
ขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)
ประเภทรายละเอียด ความยาวที่มีประสิทธิภาพ (l4)
(มิลลิเมตร)

฿ 9,259.00

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 122268312DIN6527L ( ก้าน DIN6535HA)38

฿ 11,193.00

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 140.5268314DIN6527L ( ก้าน DIN6535HA)38

฿ 14,622.00

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 161329216DIN6527L ( ก้าน DIN6535HA)44

฿ 14,622.00

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 162329216DIN6527L ( ก้าน DIN6535HA)44

฿ 14,622.00

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 164329216DIN6527L ( ก้าน DIN6535HA)44

฿ 21,436.00

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 200.53810420DIN6527L ( ก้าน DIN6535HA)54

฿ 21,436.00

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 2013810420DIN6527L ( ก้าน DIN6535HA)54

฿ 6,842.00

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 102227210DIN6527L ( ก้าน DIN6535HB)32

฿ 6,842.00

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 101227210DIN6527L ( ก้าน DIN6535HB)32

฿ 11,193.00

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 141268314DIN6527L ( ก้าน DIN6535HB)38

฿ 21,436.00

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 2023810420DIN6527L ( ก้าน DIN6535HB)54

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / สเตนเลส / ไททาเนียม จำนวนร่อง(แผ่น) 4 การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง
การเคลือบผิว TAX งานตัดเซาะร่อง ap ≤ 0.9 x dc บ่า ตัด ae ≤ 0.3 x dc
คุณสมบัติ วัสดุชิ้นงาน ของ HRC 48 ถึง 63, คาร์ไบด์, 3 ถึง 4 ฟัน, ด้วย ใบมีดลบคม ตรงกลาง, มุมเอียงของฟันเกลียว 50 °