1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ดอก ดอกเอ็นมิลล์ มีมุมโค้งมน _protostarn50_tough GuyH3070118 (H3070318-6-1)

WPR END MILLS

ดอก ดอกเอ็นมิลล์ มีมุมโค้งมน _protostarn50_tough GuyH3070118 (H3070318-6-1)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

วัสดุ งานของ HRC 48 ถึง 63 คาร์ไบด์ 3 ถึง 4 ฟันพร้อม ใบมีดลบคม กลาง มุม บิด 50 °

รหัสสินค้า
H3070318-6-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย
(φ)
ขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)
ความยาวที่มีประสิทธิภาพ (l4)
(มิลลิเมตร)

฿ 3,923.00

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 611357621

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / สเตนเลส / ไททาเนียม จำนวนร่อง(แผ่น) 4 การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง
มุมบิด (θ) เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) ประเภทรายละเอียด DIN6527L ( ก้าน DIN6535HA) การเคลือบผิว TAX
งานตัดเซาะร่อง ap ≤ 0.9 x dc บ่า ตัด ae ≤ 0.3 x dc คุณสมบัติ วัสดุชิ้นงาน ของ HRC 48 ถึง 63, คาร์ไบด์, 3 ถึง 4 ฟัน, ด้วย ใบมีดลบคม ตรงกลาง, มุมเอียงของฟันเกลียว 50 °
มุม บิด (θ) 50°