(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วัสดุ งานของ HRC 48 ถึง 63 คาร์ไบด์ ด้ามยาว 2 ฟันพร้อม ใบมีดลบคม กลาง มุม บิด 30 °
รหัสสินค้า |
---|
H8005728-5 |
H8005728-6 |
H8005928-3-0.5-19 |
H8005928-4-0.5-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (φ) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวของ ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | ประเภทรายละเอียด | ความยาวที่มีประสิทธิภาพ (l4) (มิลลิเมตร) | d2 (มิลลิเมตร) | l3 (มิลลิเมตร) | α |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,940.00 | WPR END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5 | 0.5 | 5 | 57 | 6 | DIN6527L ( ก้าน DIN6535HA) | 21 | 4.9 | 20 | - | ||
฿ 8,687.00 | WPR END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6 | 1 | 6 | 63 | 8 | DIN6527L ( ก้าน DIN6535HA) | 27 | 5.9 | 24 | - | ||
฿ 7,633.00 | WPR END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3 | 0.5 | 3 | 57 | 6 | P-Norm L ( ก้าน DIN 6535 HA) | 21 | - | 19 | 4 | ||
฿ 7,940.00 | WPR END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4 | 0.5 | 4 | 57 | 6 | P-Norm L ( ก้าน DIN 6535 HA) | 21 | - | 20 | 4 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 | การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง |
---|---|---|---|---|---|
มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | การเคลือบผิว | TAX | งานตัดเซาะร่อง | ap ≤ 0.1 x dc |
บ่า ตัด | ae ≤ 0.1 x dc | คุณสมบัติ | วัสดุชิ้นงาน ของเหล็กแผ่นรีดร้อน 48 ถึง 63, คาร์ไบด์ ยาว, 2 ขลุ่ย, ด้วย ใบมีดลบคม ตรงกลาง, มุมเอียงของฟันเกลียว 30 ° | มุม บิด (θ) | 30° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง